스위칭 레귤레이터 @ 높은 가성비

비효율적인 선형 레귤레이터를 대체할 완벽한 대안은 스위칭 레귤레이터입니다. 이러한 제품은 효율성 97%를 보장하는 컨버터로 비효율적인 선형 레귤레이터를 대신할 수 있기 때문에 히트싱크가 없어도 됩니다. 드롭인 핀 호환 방식으로 대체하므로, PCB 레이아웃을 변경하지 않고도 기존 디자인에 손쉽게 통합됩니다. RECOM은 완전 자동화된 제조 공정을 활용한 결과, 생산 비용은 절감하면서도 품질이나 안정성을 떨어뜨리지 않을 수 있었습니다. 대표적인 결실이 바로 새로 나온 K 시리즈입니다.

RECOM 통합 전원 모듈: 컴팩트하고 고효율적인 솔루션

RECOM의 비용 효율적인 완전 통합형 전원 모듈은 이기종 스위칭 레귤레이터의 장점을(높은 효율성, 넓은 입력 범위, 정확한 출력 전압 조절) 완벽하고 테스트를 거친 소형 SMD 모듈 형태로 제공합니다. 최고 91%에 달하는 높은 효율성을 보장하므로 히트싱크가 필요하지 않아 공간과 비용 절약 효과가 더욱 뛰어납니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
1.65 - 7.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
2 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
Focus
1.5 6.5 - 72 Single 5 THT
3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
0.75 - 7.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT
4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
1.8 - 15 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
2.4 - 30 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
6 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus 신규
1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (pinless)
7 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Focus
5 3 - 22 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
8 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Focus
5 3 - 22 Single 0.6 to 12
9 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Focus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
10 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
Focus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5
11 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Focus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
12 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
Focus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5
13 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
15 4 - 18 Single 0.8 to 5.2 SMD (pinless)
14 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Focus
2.5 4 - 36 Single 0.8 to 34 SMD (pinless)
15 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Focus
5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
16 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
7.5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
17 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
7.5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
18 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
Focus
12.5 4.5 - 28 Single 1.2 to 6 SMD (pinless)
19 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
Focus
20 3.8 - 36 Single 1 to 7 SMD (pinless)
20 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
Focus
10 2.75 - 6 Single 0.6 to 5.74 SMD (pinless)
21 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
1.65 - 7.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 Single 12, 15, 3.3, 5, 9 THT
22 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 Single 12, 3.3, 5 THT
23 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 Single 12, 3.3, 5 SMD

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.