RMOD 시리즈에 600W 와이드 및 엑스트라 와이드 입력 버전 추가

RMOD 시리즈에 600W 와이드 및 엑스트라 와이드 입력 버전 추가 News Image
모빌리티 애플리케이션을 위한 인기 있는 '즉시 사용 가능한' RMOD 시리즈 DC/DC에 이제 두 가지 600W 버전이 포함됩니다. RMOD600W는 33.6V~96V 입력 범위(125V/5분)에 24V 출력을 제공하며, RMOD600EW는 13V 출력 및 33.6V~125V의 넓은 연속 입력 범위를 지원합니다. 두 버전 모두 최대 5분 동안 24V로 작동합니다.

RMOD 시리즈의 다른 부품과 마찬가지로 신제품은 먼지와 물의 침투에 대해 IP69K로 밀봉되어 있으며 온도 순환, 충격 및 내구성, 습도/열 순환, 진동, 기계적 충격 및 염수 분무에 대한 저항성에 대해 EN 60068 인증을 받았습니다. 이러한 인증은 포괄적인 전기 보호 기능과 함께 RMOD600W 시리즈를 철도 및 산업 자재 취급 장비와 같은 열악한 환경의 노출된 공간에 장착하는 데 이상적입니다. DC/DC는 2.5kVDC로 절연되어 있으며 IEC/EN/UL/CSA 62368-1에 대한 인증을 받았습니다.

RMOD600 시리즈는 밀폐형 커넥터와 마운팅 플랜지를 포함하여 203 x 115 x 71mm에 불과한 금속 하우징이 특징이며, 최대 85°C의 주변 온도에서 부하 경감 없이 베이스플레이트 냉각 방식으로 작동하도록 고안되었습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-EW Series
Focus
  • On-Board DC/DC Converter
  • E-Mobility and industry vehicles
  • Very wide input voltage range for 48V / 80V / 96V
  • Plug & Play, ready to use
2 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-W Series
Focus
  • On-Board DC/DC Converter
  • E-Mobility and industry vehicles
  • Very wide input voltage range for 48V / 80V
  • Plug & Play, ready to use