모빌리티 애플리케이션을 위한 DC/DC의 RMOD 시리즈에 새로운 '사용 준비된 제품' 추가

모빌리티 애플리케이션을 위한 DC/DC의 RMOD 시리즈에 새로운 '사용 준비된 제품' 추가 News Image
이제 모빌리티 애플리케이션을 위한 RECOM의 DC/DC 제품군인 RMOD 시리즈의 새 모델을 사용할 수 있습니다. 400W 출력 전력을 갖춘 RMOD400-28-13SW는 입력 범위가 16.8~56V이고, 출력이 13V인 24V, 28V 또는 36V 입력 공칭에 적합합니다. RMOD400-60-24SW는 24V 출력에 33.6V~96V(125V 피크) 입력 범위로 48V, 60V 및 80V 공칭 입력에 적합하며, RMOD-80-13SEW는 33.6V~125V의 매우 넓은 연속 입력 범위와 13V 출력을 제공합니다.

RMD400 시리즈는 고효율로 작동하며 섀시 장착을 통한 팬 없는 베이스플레이트 냉각용으로 설계되었습니다. 절연은 표준 IEC/EN/UL/CSA 62368-1에 대한 안전 인증을 받은 2.5kVDC이며, 크기는 장착 플랜지를 포함하여 전체적으로 115 x 203 x 61mm입니다.

모든 부품은 IP69K 등급의 먼지 및 물 보호 기능을 갖추고 있어 철도, 버기 및 산업 자재 취급 장비와 같은 모빌리티 어플리케이션 분야의 보호되지 않는 영역에 장착하는 데 이상적입니다. 견고성은 온도 순환, 충격 및 내구성, 습도/열 순환, 진동, 기계적 충격 및 염수 분무에 대한 저항성에 대한 EN 60068을 준수하여 보장됩니다.

고성능, 포괄적인 보호 및 밀폐형 커넥터를 갖춘 RMD400 시리즈는 진정한 '플러그 앤 플레이' 솔루션입니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-EW Series
Focus
  • On-Board DC/DC Converter
  • E-Mobility and industry vehicles
  • Very wide input voltage range for 48V / 80V / 96V
  • Plug & Play, ready to use
2 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-W Series
Focus
  • On-Board DC/DC Converter
  • E-Mobility and industry vehicles
  • Wide input voltage range for 24V/36V or 48V/80V
  • Plug & Play, ready to use