넓은 입력, 3Amp POL의 작은 3 x 3mm 풋프린트

넓은 입력, 3Amp POL의 작은 3 x 3mm 풋프린트 News Image
RECOM에서 입력 범위가 넓고 출력 조정이 가능한, 낮은 가격의 초소형 RPL-3.0 LGA 컨버터를 출시합니다.

RECOM은 입력 범위가 4V~18V까지 넓고 출력은 0.8V ~ 5.2V 사이에서 조정 가능하며, 고효율인 3A 정격의 초소형 RPL-3.0 POL 컨버터를 출시하면서 '3D 파워 패키징' 개념을 더욱 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 열 성능이 개선된 10-패드 LGA 디바이스는 인덕터와 기판에 내장된 제어 IC를 포함하고 있으며, 프로필은 1.45mm이고, 풋프린트는 3 x 3mm입니다. RPL-3.0은 엄격한 전압 조절, 포괄적 보호, 출력 전압 감지, ON/OFF 제어 및 전원 정상 신호 기능을 갖추고 있습니다. 완벽한 PoL 솔루션을 제공하기 위해 입력/출력 캐패시터와 전압 설정 저항기만을 필요로 하며 적절한 디레이팅을 통해 최대 120°C까지 동작합니다.

RPL-3.0은 높은 전류와 높은 전력 밀도가 중요한 분산 전력 아키텍처, 휴대용 장비, 영상 시스템 및 일반 통신/산업 애플리케이션에 이상적입니다. 본 디바이스의 성능이 고객의 응용 분야에 적합한지 여부를 판단하기 위해 RPL-3.0-EVM-1 평가 보드가 제공되고 있습니다.

RECOM DC/DC 생산 매니저인 Matthew Dauterive는 "새로운 RPL-3.0 PoL 컨버터는 입/출력 범위가 넓고 풋프린트가 작은 3암페어 컨버터입니다. 동일한 공간에서 디스크릿 솔루션으로는 같은 성능을 달성할 수 없습니다. 이 컨버터는 우리의 모토인 'RECOM, 최고의 전력 밀도를 위하여'에 따라 설계된 제품입니다." 라고 언급했습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Focus
  • Wide input range (4 - 18V)
  • Low profile 1.45mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.8 to 5.2V
2 DC/DC, 15 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class A filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, power good and sensing functions