높이가 낮은 QFN 패키지 파워 모듈

QFN 패키지 전원 모듈
그문덴, 2019년 10월 9일 – RECOM의 DC/DC 컨버터 포트폴리오에 추가되는 최신의 컨버터는 RECOM은 로우 프로파일 QFN 패키지 벅 레귤레이터 전원 모듈 가운데에서도 가장 작은 모듈 중의 하나입니다. RPX-2.5 모듈은 전력 밀도를 높이고 열 관리를 개선하는 플립 칩 기술 덕분에 탁월한 성능을 발휘합니다.

RECOM의 새로운 전원 모듈은 겨우 4.5mm x 4mm x 2mm 공간을 차지하며 전력밀도가 높고 열 특성이 향상된 QFN 패키지 컨버터입니다. RPX-2.5의 입력 전압 범위는 4.5에서부터 28VDC까지이므로 5V, 12V 또는 24V 입력을 모두 받을 수 있습니다. 출력 전압은 두 개의 저항으로 1.2V에서 최대 6V까지 설정이 가능합니다. 최대 출력 전류는 2.5A이며, 연속적인 단락, 출력 과전류 또는 과열에 의한 고장으로부터 완전히 보호됩니다. 최대 91%의 효율을 자랑하며 플립칩 기술 덕분에 열적으로 최적화되어 있습니다. 차폐 인덕터가 이 소형의 패키지 내부에 포함되어 있으므로 설계 공간이 부족한 분야에 적용하기 적합합니다.RECOM은 고객이 빠르고 쉽게 테스트할 수 있도록 이 제품에 대한 평가 보드를 제공하고 있습니다.컨버터 샘플, 평가 보드 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.

Learn about our highly efficient DC/DC converter that provides high power density in a tiny 4.5mm x 4mm x 2mm package – listen to our podcast.

  Series
1 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 28V maximum input voltage
  • 2.5A maximum output current
  • SCP, OCP, OTP, OVP and UVLO protection
2 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for RPX-2.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions