QFN封装之薄型电源模块

四方扁平无引脚(QFN)封装电源模块
2019年10月9日于格蒙登–RECOM最新推出的DC/DC转换器系列是薄型QFN封装中尺寸最小的降压型稳压器。RPX-2.5模块采用倒装芯片技术,可提高功率密度并改善热管理,因此性能十分出色。

RECOM的新型电源模块采用高功率密度4.5mm x 4mm x 2mm热增强型QFN封装。RPX-2.5提供4.5至28VDC的输入范围,可接受5V、12V或24V电源电压。由两个电阻设置的输出电压范围为1.2V至6V。最大输出电流为2.5A,具有完整的连续短路、输出过流或过温保护。模块的效率高达91%,同时采用倒装芯片技术实现热优化。微型封装中的集成屏蔽电感使其成为空间受限应用的首选。为了便于快速测试,RECOM还为该产品提供评估板,以便客户能够轻松又快速地完成测试。转换器样品、评估板和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。

Learn about our highly efficient DC/DC converter that provides high power density in a tiny 4.5mm x 4mm x 2mm package – listen to our podcast.

  系列
1 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 28 V
  • 最大输出电流为 2.5 A
  • SCP、OCP、OTP、OVP 和 UVLO 保护
2 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
  • RPX-2.5 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能