AC/DC 電源装置、DC/DC コンバーター、スイッチングレギュレーターおよびカスタマイズ電源ソリューション

AC/DC Image

DIN レール取り付け、シャーシ取り付け、または基板実装タイプ入力:1AC または 3AC、出力 1W~6kW

DC/DC Image

絶縁型 DC/DC コンバータ1/4W~75kW、絶縁耐圧最大 20kV

DC/AC Image

DC/AC インバータ出力 250W~30kW、1AC または 3AC 出力

PoL Image

基板実装型スイッチングレギュレータ最大 50A、入力 115VDC

IC & Transformer Image

1~30W のディスクリート DC/DC ソリューション向け、電源管理 IC およびトランス

Custom Image

カスタマイズ製品フルカスタム・セミカスタム、標準品の仕様変更対応可能

RECOM Power(レコムパワー)は電源装置の大手メーカーであり、欧州・アジアに自社工場を有し、35,000 種類以上の標準製品を取り揃えております。RECOM の製品ラインナップには、AC/DC 電源装置DC/DC コンバータースイッチングレギュレーターLED ドライバー,ディスクリートソリューションが含まれ、充実した世界規模のカスタマーサービスでサポートしております。

RECOM の高性能な標準品およびカスタマイズ品 AC/DC コンバーターは、1W~75kW まで対応しております。DC/DC コンバーターのラインアップは、標準品・カスタマイズ品の絶縁型・非絶縁型製品を取り揃え、0.18W~30kW まで対応しております。ディスクリートソリューションでは、お客様ご自身で DC/DC 電源を構築されたい方向けに、パワー IC および SMD トランスを提供しております。

今すぐ購入!RACPPRO1 DINレールシリーズ

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

ニュース

新商品ニュース 会社関連ニュース
RECOM REC6-AW and REC6-RW DC/DC converters with 4:1 input range
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 試験&測定

4:1 入力範囲対応、コンパクトな 6W DC/DC コンバータ ― 実績ある 2 種類のパッケージ形式で提供 ―

2026/06/17
RECOM は、安定化出力対応 6W DC/DC コンバータの製品ラインアップを拡充し、新たに REC6K-AW シリーズおよび REC6K‑RW シリーズを発表しました。
詳細 >
RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

RECOM、ディスクリート電源設計を開拓

2026/04/22
新型 SMD トランスフォーマー部品、即日発売開始。
詳細 >
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

RECOM、ディスクリート電源ソリューション事業を拡大

2026/04/08
新型ディスクリート型 DC/DC コンバーター部品、即日発売開始。
詳細 >

リソースライブラリ

膨大な資料集をナビゲートできる新しいフィルタページをご覧ください。

ブログ

レコムのエキスパートが業界技術トレンドをシェア
RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

さらなる電力、さらなる余裕、さらなるシステム価値

2026/06/19
DINレール電源を再定義: 今日の制御盤において、もはや電源の定格出力だけが重要視されるわけではありません。求められているのは、負荷のピークに確実に対応し、厳しい環境条件下でも安定して動作し、さらに追加の手間なく最新の電源アーキテクチャにシームレスに統合できる、コンパクトなDINレール電源です。
詳細 >
IC、トランス、およびTTMソリューションによるRECOMのDC/DC電源オプションの図
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

モジュールの選定からディスクリートDC/DCアーキテクチャへ

2026/05/15
今日の絶縁型DC/DC補助電源の設計は、相反する2つの要件によって特徴付けられます。 開発者は短い開発期間、低いプロジェクトリスク、そして迅速な市場投入の実現を目指しています。その一方で、多くのアプリケーションにおいて、コスト構造、熱特性、スペースの有効活用、および対象アプリケーションへの精密な適合に関する要求が高まっています。この板挟みの中で行...
詳細 >
RECOM RMOD4000 – 堅牢電源モジュール
e-モビリティ / 輸送

電動・ハイブリッド輸送向けRECOM RMODパワーコンバータ

2026/04/17
RECOMのRMODシリーズの堅牢なDC/DC電力コンバータは、高い信頼性と、低電圧および高電圧ソリューションの幅広いラインナップを提供します。これらのコンバータは、電動およびハイブリッド電動の輸送・物流分野における重要なニーズを満たします。
詳細 >

ニュースレター

ご登録いただくと、RECOMからの限定情報をメールでお届けします!

ワールドワイドへ展開

迅速な納期と世界的規模で製品入手はオンラインから
青色の文字で「Fake」と書かれた電子部品

偽物 vs 正規品

部品を正確に調達することで、財務的・法的な災難を回避する方法