R-78AA-1.0 Serie

  • Efficiency up to 94%, no need for heatsinks
  • High reflow temperature SMD package
  • Adjustable output voltage buck converter
  • Short circuit protection, thermal shutdown
  • Remote on/off control
  • Very low shutdown current

The R-78AAxx-1.0SMD series are adjustable output non-isolated buck converters that meet the requirements for RoHS 10/10 as well as the reflow soldering temperatures associated with vapor phase soldering, making these high efficiency switching regulators ideally suited to modern pick-and-place mass production. The efficiency of up to 97% eans that very little energy is wasted as heat. The additional features of remote on/off control, continuous short circuit protection and adjustable output voltages will find many uses in the battery-powered, industrial, medical and automotive markets.

Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number Vin (V) Main Vout (V) Package Style Current (A)
    1 RECOM | R-78AA1.5-1.0SMD | DC/DC, SMD, 1.5W, Single Output
    4.75 - 18 1.5 SMD 10 Pin 1
    2 RECOM | R-78AA1.5-1.0SMD-R | DC/DC, SMD, 1.5W, Single Output
    4.75 - 18 1.5 SMD 10 Pin 1
    3 RECOM | R-78AA1.8-1.0SMD | DC/DC, SMD, 1.8W, Single Output
    4.75 - 18 1.5 to 3 SMD 10 Pin 1
    4 RECOM | R-78AA1.8-1.0SMD-R | DC/DC, SMD, 1.8W, Single Output
    4.75 - 18 1.5 to 3 SMD 10 Pin 1
    5 RECOM | R-78AA2.5-1.0SMD | DC/DC, SMD, 2.5W, Single Output
    4.75 - 18 1.5 to 3 SMD 10 Pin 1
    6 RECOM | R-78AA2.5-1.0SMD-R | DC/DC, SMD, 2.5W, Single Output
    4.75 - 18 1.5 to 3 SMD 10 Pin 1
    7 RECOM | R-78AA3.3-1.0SMD | DC/DC, SMD, 3.3W, Single Output
    4.75 - 18 3 to 5.5 SMD 10 Pin 1
    8 RECOM | R-78AA3.3-1.0SMD-R | DC/DC, SMD, 3.3W, Single Output
    4.75 - 18 3 to 5.5 SMD 10 Pin 1
    9 RECOM | R-78AA5.0-1.0SMD | DC/DC, SMD, 5W, Single Output
    6.5 - 18 3 to 5.5 SMD 10 Pin 1
    10 RECOM | R-78AA5.0-1.0SMD-R | DC/DC, SMD, 5W, Single Output
    6.5 - 18 3 to 5.5 SMD 10 Pin 1
    Attributes R-78AA-1.0
    Product Category DC/DC
    Isolation Non-Isolated
    Nr. of Outputs Single
    Iout 1 (mA) 1000
    Mounting Type SMD
    Package Style SMD 10 Pin
    Length (mm) 15.3
    Width (mm) 9.6
    Height (mm) 8.8
    Certifications EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1
    MIN Operating Temp (°C) -40
    MAX Operating Temp (°C) 85
    Current (A) 1
    Protections SCP
    Control Pin Function Enabled
    Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
    Warranty 3 Years
    Regulation Regulated

    Dokumente

    Titel Typ Datum
    R-78AA-1.0.pdf Datasheet
    Der Controller-Chip hat eine mehrstufige Abschaltung:
    On : Offen oder 0V < Vr < 0,6V
    Mindestruhestrom - alle Stromkreise abgeschaltet - längste Antwortzeit beim Neustart
    Off (Standby) : 0,6V < Vr < 2,9V
    Leistungsendstufe und PWM-Oszillator off - mittlere Antwortzeit beim Neustart
    Off (Shutdown) : 2,9V < Vr < 6V
    Leistungsendstufe off, alle anderen Stromkreise aktiv - kürzeste Antwortzeit beim Neustart
    Die absolute maximale Spannung, die an diesem Pin akzeptiert wird, beträgt 15 V, obwohl es nicht empfohlen wird, über 5 V zu gehen. Sie können den Eingang nicht direkt mit dem Steuerpin verbinden
    Der Freigabepin hat zwei Funktionen: Unterhalb von 2,6 V ist der Wandler AUS (die Ausgangsleistungsstufe ist ausgeschaltet, aber der Wandleroszillator läuft noch). Unterhalb von 1,6 V befindet sich der Konverter im Ultra-Low-Power-Modus (20-µA-Shutdown-Modus).
    Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
    Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
    Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
    Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
    Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
    Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
    Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
    Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
    Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
    Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
    Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.