Neue 50W- & 100W-DC/DC-Wandler kombinieren hohe Leistungsdichte mit 4:1-Wide Input

RECOM RP50-AW und RP100-FW DC/DC-Wandler mit 4:1 Eingangsspannungsbereich
RP50-AW- und RP100-FW-Serien für anspruchsvolle Industrie-, Transport- und Telekom-Anwendungen.

RECOM erweitert sein Portfolio an isolierten DC/DC-Wandlern mit den neuen Serien RP50-AW und RP100-FW. Die Baureihen kombinieren einen ultraweiten 4:1-Eingangsspannungsbereich mit hoher Effizienz, robuster Isolation und erweiterten Schutzfunktionen für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Die RP50-AW-Serie liefert bis zu 50W Ausgangsleistung im kompakten 1x1”-Format und eignet sich besonders für platzkritische Anwendungen. Die Serie bietet Eingangsspannungsbereiche von 9-36VDC beziehungsweise 18-75VDC, Wirkungsgrade bis zu 93% sowie eine Isolation von 2,25kVDC. Neben Single-Output-Versionen sind auch Dual-Output-Varianten verfügbar. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40°C bis +105°C, optional steht eine Kühlkörperversion für verbesserte thermische Performance zur Verfügung.

Mit der RP100-FW-Serie adressiert RECOM Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf bis 100W. Die Serie erreicht Wirkungsgrade bis zu 94% und unterstützt ebenfalls einen 4:1-Weitbereichseingang von 9-36VDC oder 18-75VDC. Dank eines erweiterten Betriebstemperaturbereichs von -40°C bis +110°C sowie einer Betriebshöhe bis 5000m eignet sich die Serie für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Industrieautomation, Transporttechnik, Datacom und Telekommunikation. Die kompakten Abmessungen betragen 50,8 x 25,4 x 10,7mm ohne Kühlkörper beziehungsweise 50,8 x 26,5 x 32,2mm mit optionalem Kühlkörper für verbesserte thermische Performance.

Beide Serien verfügen über umfangreiche Schutzmechanismen wie Überspannungs-, Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz sowie Remote ON/OFF-Steuerung mit positiver oder negativer Logik. Die Ausgangsspannung kann je nach Modell flexibel angepasst werden. Darüber hinaus erfüllen die Serien die aktuellen RoHS- und REACH-Anforderungen und wurden für robuste EMC-Performance ausgelegt.

Durch die Kombination aus hoher Leistungsdichte, weitem Eingangsspannungsbereich und erweitertem Temperaturbereich eignen sich die RP50-AW- und RP100-FW-Serien ideal für industrielle Steuerungen, Test- und Messsysteme, Kommunikationsinfrastruktur sowie transportbezogene Elektronikanwendungen.

„Unsere Kunden stehen zunehmend vor der Herausforderung, mehr Leistung in immer kompakteren Systemen bereitzustellen“, erklärt Julia Gasperlmayr, Produkt Managerin bei RECOM. „Mit den RP50-AW- und RP100-FW-Serien bieten wir eine leistungsstarke DC/DC-Wandlerlösung, die hohe Leistungsdichte, einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich und zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen vereint.“
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Fokus Neu
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2.25kVDC isolation
  • Efficiency up to 94%
  • Wide operating temperature range -40°C to +110°C
2 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
Fokus Neu
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2.25kVDC isolation
  • Efficiency up to 93%
  • Wide operating temperature range -40°C to +110°C