2026. 9. 2
산업, 운송 및 통신 애플리케이션을 위한 RP50-AW·RP100-FW 시리즈 출시
RECOM은 새로운 RP50-AW 및 RP100-FW 시리즈를 출시하며 절연형 DC/DC 컨버터 제품군을 확대했습니다. 두 시리즈는 4:1 초광대역 입력 전압 범위와 높은 효율, 견고한 절연 성능 및 다양한 보호 기능을 결합해 가혹한 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
RP50-AW 시리즈는 1″ × 1″의 콤팩트한 폼팩터에서 최대 50W의 출력을 제공해 실장 공간이 제한된 애플리케이션에 적합합니다. 입력 전압 범위는 9–36VDC와 18–75VDC이며, 최대 93%의 효율과 2.25kVDC의 절연 내압을 제공합니다. 단일 출력 모델과 이중 출력 모델을 모두 선택할 수 있습니다. 작동 온도 범위는 -40°C에서 +105°C이며, 옵션으로 제공되는 방열판 장착 모델은 높은 주변 온도에서도 향상된 열 성능을 제공합니다.
더 높은 출력이 요구되는 애플리케이션을 위해 RP100-FW 시리즈는 최대 100W의 출력과 최대 94%의 효율을 제공합니다. 이 시리즈 역시 9–36VDC 또는 18–75VDC의 4:1 초광대역 입력 전압 범위를 지원합니다. -40°C에서 +110°C의 확장된 작동 온도 범위와 해발 최대 5,000m에서의 작동 성능을 갖춰 산업 자동화, 운송 장비, 데이터 통신 및 통신 애플리케이션에 적합합니다. RP100-FW 시리즈의 방열판 미장착 모델은 50.8 × 25.4 × 10.7mm의 콤팩트한 크기로 제공됩니다. 옵션 방열판 장착 모델의 크기는 50.8 × 26.5 × 32.2mm이며, 가혹한 작동 조건에서도 향상된 열 성능을 제공합니다.
두 시리즈 모두 과전압, 과부하, 과열 및 연속 단락 보호를 포함한 다양한 보호 기능을 내장하고 있습니다. 또한 정논리와 부논리를 모두 지원하는 원격 ON/OFF 제어 기능을 제공합니다. 모델에 따라 출력 전압을 넓은 범위에서 조정할 수 있습니다. 두 시리즈는 현행 RoHS 지침과 REACH 규정을 준수하며, 안정적인 EMC 성능을 확보할 수 있도록 설계되었습니다.
높은 전력 밀도와 유연한 광대역 입력 전압 범위, 확장된 열 성능을 갖춘 RP50-AW 및 RP100-FW 시리즈는 산업 제어 시스템, 시험 및 계측 장비, 통신 인프라와 운송 관련 전자기기에 폭넓게 적용할 수 있습니다.
RECOM의 제품 매니저 줄리아 가스퍼마이어(Julia Gasperlmayr)는 다음과 같이 밝혔습니다. “최근 고객들은 더욱 소형화된 시스템에서 더 높은 전력을 구현해야 하는 과제에 직면하고 있습니다. RP50-AW 및 RP100-FW 시리즈는 높은 전력 밀도와 4:1 초광대역 입력 범위, 그리고 가혹한 산업 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 결합함으로써 이러한 고객 요구에 효과적으로 대응합니다.”