Herstellung eines bidirektionalen 10kW AC/DC-Wandlers

10kW bidirektionaler AC/DC-Wandler mit sichtbaren internen Komponenten
Wer benötigt bidirektionale AC/DC Wandler mit hoher Leistung und welche Entwicklungen wurden gemacht, um solche Designs kommerziell rentabler zu machen?

Einführung

Die Entwicklung eines 10kW bidirektionalen Spannungswandlers ist eine technische Herausforderung, doch das Verständnis der verfügbaren Topologien und Techniken vereinfacht die Aufgabe erheblich. Zu Beginn eines Projekts sollte man sich stets fragen: „Was ist der Bedarf?“ bevor man überlegt: „Wie kann ich ihn umsetzen?“ Viele Projekte beginnen in die falsche Richtung, basierend auf dem Irrglauben, dass jemand schon kaufen wird, wenn das Produkt erst einmal gebaut ist. Während dieses Konzept im Film „Feld der Träume“ von 1989 funktionierte, tritt es in der Praxis nur selten ein. Beginnen wir daher mit der Frage, wer einen Hochleistungs-Bidirektional-AC/DC-Wandler benötigt, und betrachten anschließend die jüngsten Entwicklungen, die solche Designs kommerziell rentabler gemacht haben, bevor wir tiefer in die technischen Details einsteigen.

Ein Fall für bidirektionale Leistung

Wenn man die Fachliteratur betrachtet, findet man zunehmend Prototypdesigns und Evaluierungsboards für bidirektionale Stromversorgungen. Warum das plötzliche Interesse an Bidirektionalität? Einer der Hauptgründe sind Elektrofahrzeuge, oder genauer gesagt deren Batteriepacks, die als Speichermedium für erneuerbare Energie dienen.

Erneuerbare Energien sind heute in vielen Ländern ein zentrales Thema. In den USA ist sie die am schnellsten wachsende Energiequelle, mit einer Wachstumsrate von 100% zwischen 2000 und 2018. Großbritannien erzeugte im vergangenen Jahr erstmals mehr Strom aus kohlenstofffreien Quellen als aus fossilen Kraftwerken, obwohl noch vor weniger als einem Jahrzehnt über 75% des Stroms aus fossilen Brennstoffen stammten. Österreich, wo RECOM Power seinen energieneutralen Hauptsitz hat, steht an der Spitze der europäischen Ökostrombewegung, mit etwa 72% des Strombedarfs aus kohlenstofffreien Quellen.

Nicht jedes Land hat jedoch den Vorteil, nahegelegene Küstenlinien für versteckte Kernkraftwerke oder schneebedeckte Berge und Seen für Wasserkraftwerke zu besitzen. Viele Länder müssen auf Wind-, Solar- oder kleine Flusswasserkraftwerke setzen, die nicht immer zuverlässig sind. Niedrige Flusspegel im Sommer können die Laufwasserkraft einschränken, und Spitzenlastzeiten fallen häufig auf windstille Tage oder Nächte. Eine mögliche Lösung zur Sicherstellung der Versorgungskontinuität besteht darin, die in den Batterien von Elektrofahrzeugen (EVs) gespeicherte elektrische Energie zu nutzen, um Angebot und Nachfrage in einem Vehicle-to-Grid (V2G)-System auszugleichen. In den nächsten zehn Jahren wird allein in Deutschland mit rund sieben Millionen Elektrofahrzeugen gerechnet, jedes mit einer Batteriekapazität zwischen 20 und 100kWh. Selbst wenn nur 20% dieser Kapazität zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar wären, entspräche das 140GW – mehr als der kombinierten Leistung von 100 Kernkraftwerken.

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen V2G-System ist die Kombination aus bidirektionalem Energiefluss und künstlicher Intelligenz (AI). Da die meisten Fahrzeuge mehr als 95% ihrer Zeit geparkt sind, kann ein Elektrofahrzeug (EV), das an eine Ladestation angeschlossen ist, während der Besitzer arbeitet, entscheiden, ob es seine Batterie weiter auflädt oder bei Spitzenlast einen Teil seiner gespeicherten Energie ins Netz zurückspeist. Diese Entscheidung basiert auf bekannten oder prognostizierten Nutzungsmustern und ermöglicht es dem EV, seinen Ladezustand entsprechend anzupassen. Da die meisten Tagesfahrten weniger als 37km betragen, ist es nicht immer notwendig, dass das Fahrzeug zwischen den Fahrten vollständig aufgeladen bleibt. Um dies zu ermöglichen, ist ein bidirektionales Ladegerät beziehungsweise ein Netzwechselrichter erforderlich, der den Energiefluss in beide Richtungen steuern kann. Wichtig dabei: Die bidirektionale Ladestation selbst muss nicht intelligent sein, da die erforderliche Rechenleistung bereits im AI-System des Fahrzeugs integriert ist.

Angesichts des erwarteten Anstiegs der Elektrofahrzeuge bis 2030 und des daraus resultierenden Bedarfs an Millionen von bidirektionalen AC/DC power supplies stellt sich nun die Frage, ob ihre Herstellung wirtschaftlich sinnvoll ist. Zwei jüngere Entwicklungen haben die Konstruktion bidirektionaler Systeme deutlich vereinfacht und kostengünstiger gemacht. Die erste ist die Einführung neuer Topologien, die sich besonders gut für den bidirektionalen Stromfluss eignen. Die zweite ist die Reifung neuer Technologien wie Siliziumkarbid (SiC)-Hochleistungs-Schalttransistoren, die inzwischen preislich mit der etablierten IGBT-Technologie (Insulated Gate Bipolar Transistor) konkurrieren können und gleichzeitig eine wesentlich höhere Effizienz bieten.

Unidirektional vs. Bidirektional AC/DC

Unidirektionale AC/DC-Batterieladegeräte sind schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Sie verwenden im Allgemeinen folgende Anordnung mit einigen proprietären Variationen:

Allgemeiner Aufbau eines AC/DC-Batterieladegeräts

Abb. 1: Allgemeiner Aufbau eines AC/DC-Batterieladegeräts

Netzbetriebene Batterieladegeräte bestehen im Wesentlichen aus einem AC/DC-Wandler (PFC-Stufe), gefolgt von einem DC/AC-Wandler (Transformator-Treiberstufe), einem weiteren AC/DC-Wandler (Gleichrichter- und Ausgangsfilterstufe) und einem Batterielade-Interface. Abhängig von Batteriespannung und Leistungsbedarf kann die Transformator-Treiberstufe in Single-Ended-, Push-Pull-, Phase-Shift-Vollbrücken- oder LLC-Topologie ausgeführt sein. In nahezu jeder Batterieladeanwendung ist eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC) am Eingang erforderlich sowie eine Batterieschnittstelle, um Verpolungsschutz zu gewährleisten und Ladeprofil sowie Stromstärke an die jeweilige Zellchemie anzupassen.

Um dieses Design bidirektional zu gestalten, könnte eine Inverterstufe parallel zum bestehenden Schaltplan hinzugefügt werden:

Allgemeiner Aufbau eines AC/DC-Batterieladegeräts mit Parallelwechselrichter für bidirektionalen Energiefluss

Abb. 2: Allgemeiner Aufbau eines AC/DC-Batterieladegeräts mit Parallelwechselrichter für bidirektionalen Energiefluss

Dieser Ansatz zur Realisierung der Bidirektionalität ist jedoch ineffizient in Bezug auf die Nutzung der vorhandenen Komponenten und verursacht erhebliche Kosten, da zwei Transformatoren erforderlich sind. Wenn der Markt den Bedarf an Millionen solcher bidirektionaler Stromversorgungen decken soll, wird der Stückpreis zu einem entscheidenden Faktor. Eine effizientere Lösung wäre die Verwendung einer Topologie, die von vornherein bidirektional ausgelegt ist und nur einen einzelnen Leistungstransformator benötigt.

Allgemeiner Aufbau eines bidirektionalen AC/DC-Lade-/Entladegeräts

Abb. 3: Allgemeiner Aufbau eines bidirektionalen AC/DC-Lade-/Entladegeräts

Um die Designüberlegungen für ein solches Produkt zu untersuchen, können wir jede Stufe einzeln analysieren und die konventionelle unidirektionale Topologie mit möglichen bidirektionalen Alternativen vergleichen. Da das Ziel eine Stromversorgung ist, die in beide Richtungen arbeiten kann, beginnen wir am Ende – denn es ist gleichzeitig auch der Anfang des Prozesses.

Schritt 1. Die Batterie-Schnittstelle

Jeder Batterietyp besitzt eine eigene Zellchemie, die ein spezifisches Ladeprofil erfordert. Ein 48V-Lithium-Ionen-Akkupack sollte beispielsweise zunächst mit konstantem Strom geladen werden, gefolgt von einer Konstantspannungsladung bis zur vollständigen Sättigung.

Danach muss der Ladevorgang unterbrochen werden, da Lithium-Ionen-Akkus eine Überladung nicht vertragen (eine Erhaltungsladung könnte den Akku beschädigen, indem metallisches Lithium auf der Anode abgeschieden wird). Der Ladeprozess darf jedoch auch nicht zu früh beendet werden, da die vollständige Ladekapazität deutlich hinter dem Abschaltpunkt des Konstantstroms erreicht wird (Abbildung 4).

Bei einem EV-Ladeszenario muss auch die Benutzer- und Sicherheitsschnittstelle berücksichtigt werden. Die meisten Ladekabel sind mit einem Datenbus ausgestattet, der die notwendige Handshake- und Kommunikationsfunktion mit dem EV ermöglicht, bevor Strom übertragen wird. Darüber hinaus verfügen Ladestationen üblicherweise über ein LCD-Display, das grundlegende Informationen wie Ladezustand, Ladespannung und -strom, voraussichtliche Ladezeit und Kosten anzeigt.

Da diese mikroprozessorgesteuerte Schnittstelle bereits vorhanden ist, ...
Li-Ion-Ladeprofil

Abb. 4: Typisches Li-Ion-Ladeprofil (Quelle: Batteryuniversity.com)
Anwendungen