Kompaktes 1200W-Netzteil mit Grundplattenkühlung

RACM1200-V
RECOM kündigt das lüfterlose Netzteil RACM1200-V mit Grundplattenkühlung und einer Spitzenleistung von 1200W sowie Zertifizierung für Industrie und Medizintechnik an.

RECOM erweitert seine Produktpalette um die in Europa entwickelte und hergestellte hocheffiziente Baureihe RACM1200-V von Netzteilen mit Grundplattenkühlung. Die kompakten AC/DC-Wandler mit Einzelausgang sind nur 228 x 96,2 x 40mm (9” x 3,8” x 1,6”) groß und können kontinuierlich 1000 Watt liefern, wobei die Grundplatte auf 80°C gehalten wird. Maximal 1200 Watt sind bis zu 10 Sekunden lang oder mit kühlendem Luftstrom auch dauerhaft möglich. Die Eingangsspannung ist universell auf 80-264V AC ausgelegt. Die per Dip-Schalter einstellbaren Ausgangsspannungen betragen nominal 24 und 48V DC und bald auch 36V DC. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 95%. Eine isolierte und immer eingeschaltete Hilfsversorgung mit 5V/1A wird zusammen mit einem von 5 bis 12V einstellbaren 1A-Systemlüfterausgang bereitgestellt, wobei alle Ausgänge für PoE-Anwendungen gegen Masse mit 2 kV AC isoliert sind. Die Netzteile verfügen über Sicherheitszertifizierungen für Industrie, ITE und Medizintechnik mit 2 x MOPP-Isolierung und geringem Leckstrom für BF-Anwendungen. Die Produkte erfüllen auch die Ecodesign-Anforderungen für Standby-Verluste und entsprechen den EMI-Emissionsgrenzwerten der Klasse B für abgestrahlte und leitungsgebundene Störungen.

Ein integrierter Mikroprozessor implementiert umfassende Schutzfunktionen und überwacht Ausgangsstrom, Temperatur und andere Parameter, um eine intelligente Steuerung und automatischen Schutz bei unsachgemäßer Verwendung oder Überlastung zu gewährleisten.

Produktfunktionen und Überwachungsparameter können werkseitig in der Firmware eingestellt werden. Einstellungen vor Ort werden ab Q2/21 über eine optionale PMBus-Schnittstelle möglich sein.

Michael Schrutka, AC/DC-Produktmanager bei RECOM, kommentiert: “Wir sind stolz darauf, dass diese neuen Netzteile an europäischen RECOM-Standorten entwickelt und in großen Stückzahlen hergestellt werden. Weitere Baureihen werden folgen. Das breite Spektrum an programmierbaren Funktionen, die hohe Leistungsdichte und der Betrieb ohne Lüfter machen das Produkt für eine Vielzahl von Hochverfügbarkeitsanwendungen einschließlich medizinischer Anwendungen sehr gut geeignet.”
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
Fokus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C