베이스 플레이트 냉각 방식의 컴팩트한 1200W 전원공급장치

RECOM RACM1200-V
RECOM은 냉각팬이 없는 베이스 플레이트 냉각 기법을 적용하고 산업용 및 의료용 인증을 보유한 최대 1200W 파워 성능의 RACM 1200-V 전원 공급 장치를 발표합니다.

RECOM은 유럽에서 설계 및 제조하고, 베이스 플레이트로 냉각시키는 효율 높은 RACM 1200-V 전원공급장치 시리즈를 포트폴리오에 추가합니다. 사이즈가 228 x 96.2 x 40mm(9" x 3.8" x 1.6")에 불과한 소형의 단일 출력 AC/DC 컨버터이며 베이스 플레이트 온도가 80°C인 상태에서는 1000와트를 공급을 지속할 수 있으며 최대 10초간 또는 공기가 흐르는 상태에서는 1200와트 출력이 가능합니다. 입력 범위는 범용 80-264VAC이며, 딥 스위치로 조정 가능한 공칭 24, 48 그리고 곧 36VDC 출력 제품이 출시될 예정이며 효율은 최대 95%까지입니다. 분리된 '항상 켜짐' 상태의 5V/1A 보조 전원과 함께 5~12V/1A 시스템 팬 출력이 제공되며, PoE 애플리케이션을 위해 모든 출력이 접지로부터 2kVAC 절연됩니다. 이 전원공급장치는 산업, ITE, 그리고 2MOPP 격리 및 BF 애플리케이션에 적합하도록 누설 전류가 적은 의료용 안전 인증을 보유하고 있습니다. 또한 제품은 에코 디자인 요구조건을 만족시키는 낮은 대기 전력 손실 그리고 방사 및 전도 'Class B' EMI 방출 한계를 준수합니다.

내장된 마이크로프로세서는 종합적인 보호 기능을 구현하고 '스마트' 제어를 위해 출력 전류, 온도 및 기타 매개 변수를 모니터링하며 부적절한 사용 또는 과부하로부터 자동적으로 컨버터를 보호합니다.

제품 기능 및 모니터링 파라미터는 공장에서 펌웨어에 셋팅해서 출하될 수 있습니다. 2021년 2분기부터는 옵션으로 제공되는 PM 버스 인터페이스를 통해 설정이 가능합니다.

RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka 는 "새로운 전원공급장치가 RECOM 유럽에서 설계되고 대량으로 생산되며, 향후 더 많은 제품군이 출시될 계획이어서 자랑스럽습니다. 이 시리즈는 프로그램 가능한 다양한 기능을 갖추고 있으며, 전력 밀도가 높고 냉각팬 없이 작동하는 제품이므로 의료 분야를 비롯한 다양한 고가용성 분야에 적합합니다." 라고 언급했습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C