Für die Automobilindustrie qualifizierte DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler für den Einsatz in Automobilanwendungen müssen gemäß den AEC-Q-Spezifikationen für Belastungstests, Leistung und Produktionsprozesskontrolle qualifiziert werden, um der rauen Umgebung standzuhalten und die Zuverlässigkeit der Bauteile in ihrer Endanwendung zu gewährleisten. Für vergossene DC/DCs, die alle Komponenten, einschließlich der Magnetik, enthalten, ist der geeignete Standard AEC-Q100, der für „integrierte Schaltungen” vorgesehen ist. Hersteller wie RECOM, die den Automobilmarkt beliefern, müssen außerdem über ein Qualitätssystem gemäß ISO/TS 16949 verfügen, einschließlich eines Product Part Approval Process (PPAP), der die kontinuierliche Qualität der hergestellten Komponenten gewährleistet.

Die AEC-Q-Standards sind eine „Basis”-Stufe, und Kunden aus der Automobilindustrie können auch die Einhaltung ihrer eigenen internen Spezifikationen verlangen. Eine gängige Anforderung ist, dass die Lötstellen von Modulen wie z.B. vergossenen DC/DCs mit automatisierten optischen Geräten „inspizierbar” sein müssen. Die neuesten Produkte von RECOM, die die 3D Power Packaging®-Technologie verwenden, enthalten Land-Grid-Array-Anschlüsse, die normalerweise mit Röntgentechnik inspiziert werden müssten. RECOM kann jedoch jetzt seine für den Automobilbereich qualifizierten DC/DCs im QFN-Gehäuse mit „wetttable flanks” ausstatten, so dass das Lot an den Kanten des Gehäuses hochfließen kann und eine gute Lötstelle nachweisbar ist.

AEC-Q100

AEC-Q100-konforme Leistungswandler für Automobilanwendungen
RECOM hat mit der Entwicklung von DC/DC-Stromversorgungen begonnen, die für AEC-Q100-Standards qualifiziert sind und durch das Suffix „Q” in den Artikelnummern gekennzeichnet sind.

Die RPX-0.5Q und RPX-1.5Q sind die ersten verfügbaren Produktserien. Es handelt sich um nicht isolierte PoL-Wandler mit einer Nennleistung von 0,5A bzw. 1,5A. Die „Q”-Varianten basieren auf der erfolgreichen RECOM RPX-Industrieserie und wurden gemäß den AEC-Q100-Standards für den Einsatz in Umgebungen der Klasse 1 (-40 bis +125°C) für die meisten Anwendungen unter der Motorhaube vollständig qualifiziert. Der Eingangsbereich der RPX-0.5Q und RPX-1.5Q beträgt 4 - 36VDC, die Ausgangsspannung ist adjustierbar von 0,8 bis 30VDC (34VDC für den RPX-0.5Q).

Jeder DC/DC ist hocheffizient mit einer winzigen Grundfläche von 3mm x 5mm und einem Profil von nur 1,6mm. Zu den Überwachungs- und Steuerungsfunktionen gehören Ein/Aus- und Synchronisationseingänge sowie ein Power-Good-Ausgang. Ein Soft-Start sowie ein vollständiger Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur und Unterspannung am Eingang sind ebenfalls vorhanden. Die Bauteile verfügen über eine interne 'Flip Chip on Leadframe'-Konstruktion (FCoL) und ein vergossenes bleifreies QFN-Gehäuse mit metallisierten „wettable flanks” für die Automatische Optische Inspektion (AOI). Dies wird durch die Bildung einer „Stufe” im Formteil und Leadframe erleichtert, die nach der mechanischen Vereinzelung der Komponenten in der Produktion beschichtet bleibt.

RECOM hat ein Programm zur Entwicklung von Bauteilen für den Automobilmarkt, welche die AEC-Q-Qualifikationsstandards erfüllen und über wettable flanks in einem QFN-Gehäuse verfügen, um eine automatische optische Inspektion zu ermöglichen. Halten Sie in naher Zukunft Ausschau nach weiteren Produkteinführungen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Fokus
(2 Produkte)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Fokus
(1 Produkt)
2.5 4 - 36 0.8 to 34
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
(1 Produkt)
7.5 4 - 36 0.8 to 30
5 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 SMD (pinless)
6 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
(1 Produkt)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.