Umstellung von 60950-1 auf 62368-1

Umstellung von 60950-1 auf 62368-1
Die Elektronikbranche befindet sich in der Umstellung von der Jahrzehnte alten Sicherheitsnorm 60950-1 auf die moderne, gefährdungsbezogene Sicherheitsnorm 62368-1 als Ersatz. Ab Ende dieses Jahres werden die meisten elektronischen Geräte, die nur gemäß EN 60950-1 zertifiziert sind, nicht mehr die Konformität zur Niederspannungsrichtlinie beanspruchen können und verlieren ihre CE-Kennzeichnung.

RECOM ist auf diese Umstellung gut vorbereitet und hat eine Zielseite mit häufig gestellten Fragen (FAQ) vorbereitet, um die eigene Strategie der Umstellung zu erläutern und seinen Kunden auch bei dieser Umstellung zu helfen:



Die Zielseite der Umstellung verlinkt auch auf den RECOM-Blogartikel “The Safety Landscape after ‘60950’”, der ausführlichere Informationen zur Argumentation hinter dieser großen Änderung sowie zu weiteren alternativen und anwendungsspezifischen Sicherheitsnormen gibt, die ebenfalls gelten können.