RAC15-K/480 und RAC25-K/480 sind OVC III und PD3 eingestuft

RAC15-K/480 und RAC25-K/480
Aufbauend auf dem Erfolg unseres Board-mount 5W RAC05-K/480 AC/DC bietet RECOM nun 15W- und 25W-Versionen mit demselben ultraweiten Eingangsbereich von 85-528VAC für Netz-zu-Netz- und Netz-zu-Neutral-Verbindungen in globalen ein- und dreiphasigen AC-Stromnetzen an.

Als Ausgänge stehen 5V, 12V, 15V und 24V zur Verfügung, die vollständig gegen Kurzschlüsse, Überstrom und Überspannung geschützt sind. Die beiden neuen Serien sind nach IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/EN 61010 zertifiziert und werden als Limited Power Source (LPS) eingestuft. Die Bauteile sind für die Überspannungskategorie III (OVC III) und den Verschmutzungsgrad 3 (PD3) in Umgebungen bis zu 5.000m ausgelegt und eignen sich damit für raue Anwendungen wie die Versorgung von EV-Ladegeräten am Straßenrand oder von Fabrikautomationsanlagen. Der Wirkungsgrad ist hoch und erreicht in der Spitze 87%. Er unterstützt den Volllastbetrieb in einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C (60°C für den RAC25-K/480) und bis zu 90°C bei reduzierter Leistung. Die Bauteile entsprechen der Emissionsnorm EN 55032 Klasse B mit erdfreien Ausgängen, ohne externe Komponenten, sowie der EN 55035 für EMI-Immunität. Die Leerlaufleistung beträgt weniger als 0,3W, um die Anforderungen des Ökodesigns zu erfüllen.

Der RAC15-K/480 misst nur 2" x 1,6" x 1" und der RAC25-K/480 - 3,2" x 1,8" x 1,2", beide in einem silikonfreien, gekapselten Gehäuse mit Industriestandard-Footprints.

Wie ihr kleiner 5W-Bruder sind diese 15W- und 25W-Bauteile kostengünstig und können weltweit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, darunter Smart Grid/Metering, IoT, erneuerbare Energien, Sensor- und Aktorleistung und mehr.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Fokus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature
  • LPS limited power source
2 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Fokus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature:
  • LPS limited power source