OVC III および PD3 準拠のRAC15-K/480, RAC25-K/480

RAC15-K/480 and RAC25-K/480
5W基板実装型RAC05-K/480 AC/DCの成功に続き、RECOMは同じ超ワイド入力範囲AC85-528Vの15Wおよび25Wバージョンを単相および三相AC電源のライン-ラインおよびライン-ニュートラル接続向けに発表しました。

この二つの新シリーズには5V、12V、15V、24V出力があり、短絡、過電流、過電圧に対して完全に保護されています。IEC/EN/UL 62368-1およびIEC/EN 61010認証済みで、制限電源(LPS)として分類されています。また、過電圧カテゴリIII(OVC III)および5000mまでの汚染度3(PD3)の環境に対応しており、ロードサイドEV充電器のハウスキーピング電源や、工場の自動化装置などの過酷なアプリケーションに適しています。効率はピーク時87%と高く、-40℃~+70℃(RAC15-K/480は+60℃)の広い動作温度範囲で全負荷動作をサポートし、最大90℃まで電力低減ありで動作します。エミッション規格EN 55032 Class B(フローティング出力、外付け部品なし)、EN 55035(EMIイミュニティ)に準拠しています。また、無負荷時消費電力は0.3W未満で、エコデザインに対応しています。

RAC15-K/480のサイズはわずか2" x 1.6" x 1"、RAC25-K/480のサイズは3.2" x 1.8" x 1.2 "で、いずれも業界標準フットプリントのシリコンフリー封止パッケージに収められています。

弟分の5W製品と同様に、これらの15Wと25Wの部品はコストパフォーマンスに優れ、スマートグリッド/スマートメータ、IoT、再生可能エネルギー、センサーやアクチュエーターの電源など、幅広い業界のグローバルアプリケーションで使用することが可能です。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 15.0 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Focus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature
  • LPS limited power source
2 AC/DC, 25.0 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Focus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature:
  • LPS limited power source