Buck-Boost Wandler nach DOSA-Standard made in Europe

RBB10 Buck-Boost Wandler
RECOM präsentiert seinen neuesten RBB10 Buck-Boost Wandler im DOSA-Footprint und äußerst niedrigem Profil. Ein weiter Eingangsspannungsbereich erzeugt die getrimmte Ausgangsspannung, um Anwendungen wie USB-Spannungsstabilisierer, 3.3V/5V-Wandler, Batterieregler, usw. zu versorgen.

Der RBB10-Wandler ist ein 4A nicht-isolierter Buck-Boost-Wandler, welcher mit einem ultra-flachem Profil für platzkritische Anwendungen ausgestattet ist. Durch den Buck-Boost Modus akzeptiert dieses Modul Eingangsspannungen, welche größer, kleiner oder gleich dem getrimmten Ausgang sind. Der Übergang von Buck zu Boost ist so reibungslos ausgeführt, sodass am Ausgang keinerlei Unterbrechungen auftreten. Der kompakte RBB10 erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 96%, welcher dem Modul erlaubt bei Volllast in Umgebungstemperaturen bis zu 85°C ohne zusätzliche Luftkühlung betrieben zu werden. Das 6-seitig abgeschirmte Gehäuse optimiert die EMV-Performance und das thermische Verhalten. All diese Eigenschaften machen den Wandler zur perfekten modularen Lösung für viele Anwendungen wie USB-Spannungsstabilisierer, 3.3V/5V-Wandler, Li-Ion Batterieregler und Superkondensatoren. RECOM hat ein entsprechendes Evaluation Board für den RBB10 entwickelt, damit Kunden das Modul schnell und einfach testen können. RBB10-Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 20 W, Single Output, SMD (pinless) RBB10-2.0 Series
  • 10W buck/boost converter with up to 4A output
  • Input voltage can be higher, lower or same as output voltage
  • >90% efficiency from 100mA – 3000mA load
  • 7µA standby power consumption