DC/DCs mit 36-160VDC Eingang für Bahnanwendungen, 3W, 6W und 10W

RPxx-RAW-Serie
Unsere kosteneffiziente RPxx-RAW-Serie eignet sich perfekt für isolierte Hilfsversorgungen in Bahnanwendungen und Anwendungen mit größerem Spannungsbereich. Der Eingangsbereich liegt zwischen 36 und 160VDC, geeignet für 72V, 96V oder 110V Nennspannung mit Dips and Surges bis zu 200V (1 Sekunde).

Als Ausgänge sind 3,3V, 5V, 12V, 15V, 24V und Dual +/-5V, +/-12V und +/-15V verfügbar. Die RP03-RAW Serie hat eine Ausgangsleistung von 3W, die RP06-RAW von 6W und die RP10-RAW von 10W. Alle Bauteile sind im gleichen gekapselten, Through-pin DIP24-Industriestandardformat, 31,8mm x 20,3mm x 10,6mm hoch.

Die fortschrittlichen Schaltkreis- und Wärmedesigntechniken der RPxx-RAW-Serie haben zu einem hocheffizienten Betrieb mit geringem internem Temperaturanstieg geführt, was wiederum den Betrieb bei Volllast bis zu hohen Umgebungstemperaturen ermöglicht, konvektionsgekühlt ohne Derating: 90°C für den 3W Teil, 85°C für den 6W Teil und 75°C für die 10W Variante. Ein Betrieb ist bei bis zu 105°C mit Lastderating und/oder Luftstrom ebenfalls möglich. Alle Produkte sind vollständig gegen Übertemperatur, Unterspannung am Eingang sowie Kurzschlüsse und Überlast am Ausgang geschützt. Ein Steuerpin ist vorhanden, um die Ausgänge zu deaktivieren und die Bauteile in einen Modus mit geringer Verlustleistung zu versetzen.

Die RPxx-RAW-Serie verfügt über eine verstärkte Isolierung, die bei 3kVAC getestet wurde, und besitzt Zertifizierungen nach der Bahnnorm EN50155 sowie nach IEC/EN/UL62368 und dem kanadischen Äquivalent für Multimedia-/IT-Anwendungen. Die EMV-Norm EN55032 Klasse A wird ohne externe Komponenten erfüllt, während drei kleine externe Kondensatoren die Einhaltung der Klasse B ermöglichen.

Die Serie eignet sich auch für allgemeine Anwendungen in rauen Umgebungen mit höherer DC-Eingangsversorgung, wie z.B. IoT-Sensoren, Batteriemanagementsysteme und elektrische Gabelstapler.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 3 W, THT RP03-RAW Series
Fokus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout
2 DC/DC, 6 W, THT RP06-RAW Series
Fokus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout
3 DC/DC, 10 W, THT RP10-RAW Series
Fokus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout