철도 분야 3W, 6W 및 10W, 36~160VDC 입력 DC/DC

RPxx-RAW
당사의 가성비 높은 RPxx-RAW 시리즈는 입력 범위가 36~160VDC이며, 최대 200V(1초)의 딥스 및 서지가 있는 72V, 96V 또는 110VDC 공칭 입력에서 완벽하게 동작합니다.

출력은 단일 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 듀얼 +/-5V, +/-12V 및 +/-15V입니다. RP03-RAW 시리즈의 정격 출력은 3W, RP06-RAW는 6W, RP10-RAW는 10W입니다. 모든 부품은 동일하게 캡슐화된 스루핀, DIP24 업계 표준 형식, 높이 31.8mm x 20.3mm x 10.6mm입니다.

RPxx-RAW 시리즈는 고급 회로 및 열 설계 기술 적용으로 인해 내부 온도 상승이 적고 효율이 높으므로 높은 주변 온도까지 최대 부하에서 작동합니다. 대류 냉각 조건에서 3W 부품의 경우 90°C, 6W 부품의 경우 85°C, 10W 부품의 경우 75°C까지 동작합니다. 부하 디레이팅과 공냉으로 최대 105°C까지 작동할 수도 있습니다. 모든 부품은 과열, 입력 저전압, 출력 단락 및 과부하로부터 완전히 보호됩니다. 출력을 비활성화하고 부품을 출력 감소 모드로 전환할 수 있도록 제어 핀이 제공됩니다.

RPxx-RAW 시리즈는 3kVAC에서 테스트된 강화 절연 등급을 특징으로 하며, 철도 표준 EN50155에 대한 인증을 보유하고 있으며 멀티미디어/IT 분야 IEC/EN/UL62368 및 캐나다 인증을 갖추고 있습니다. EMC 표준 EN55032 클래스 A는 외부 구성 요소 없이 충족되며, 3개의 작은 외부 캐패시터를 추가하면 클래스 B 레벨을 충족할 수 있습니다.

이 시리즈는 IoT 센서, 배터리 관리 시스템 및 전기 포크리프트 트럭과 같이 DC 입력 공급이 많은 가혹한 환경에서의 일반적인 애플리케이션에도 적합합니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 3 W, THT RP03-RAW Series
Focus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout
2 DC/DC, 6 W, THT RP06-RAW Series
Focus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout
3 DC/DC, 10 W, THT RP10-RAW Series
Focus
  • Ultra wide 4:1 input range (36-160VDC)
  • Certified for Railway applications (EN50155)
  • -40°C to +105°C operating temperature with derating
  • Input under voltage lockout