15W und 20W AC/DC Netzteile für IoT und Smart Home

Die Serien RAC15-K und RAC20-K
RECOMs neueste 15W- und 20W-Netzteile wurden speziell für IoT und SmartHome Anwendungen entwickelt. Basierend auf der Grundfläche der kompakten RAC10-K-Module, zeichnen sich diese neuen Module durch hohe Effizienz über einen weiten Lastbereich und minimalen Stromverbrauch im Standby-Modus aus.

Die Serien RAC15-K und RAC20-K sind AC/DC-Module für die Printmontage mit äußerst niedrigen Energieverlusten, insbesondere auch im niedrigen Lastbereich. Dadurch eignen sich die Module optimal zur Versorgung von IoT Systemen und SmartHome Geräten, die dauerhaft in Betrieb sind. Neueste Entwicklungen im Bereich der integrierten Stromversorgungen ermöglichen eine weitere Steigerung der Effizienz, die 20W Leistung in einem kleinen 2“x1“ Gehäuse erlauben. Durch ihren weiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305VAC eignen sie sich für den weltweiten Einsatz und verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen für Industrie und Haushalt. Die Module können in einem Temperaturbereich von -40°C bis +80°C betrieben werden und bieten vollständig geschützte 5VDC Ausgänge. Die vollständige Auswahl an single Ausgängen (5-48VDC), dualen Ausgängen (12 & 15VDC), sowie bedrahteten Versionen wird ab Herbst verfügbar sein. Sie unterschreiten die Grenzwerte von Class B EMC problemlos ohne externe Komponenten zu erfordern. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Fokus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
2 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C