Schaltregler mit großem Eingangsspannungsbereich

RECOM R-78HE-0.3-Serie
Gmunden, 2. Oktober 2019 – Der neue Schaltregler R-78HE von RECOM mit großem Eingangsspannungsbereich bietet überlegene Vielseitigkeit und Qualität für Ihre Industrieausrüstung mit 48V Batterie-Stromversorgung.

Der R-78HE5.0-0.3 ist ein preiswerter Schaltregler in Industriequalität in einem klassischen SIP3-Gehäuse mit 3 Pins für Eingangsspannungen bis zu 72V DC (100V DC Überspannung), um einen geregelten und kurzschlussfesten Ausgang mit 5V/300mA bereitzustellen. Der Wandler arbeitet in einem besonders großen Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis zu +105°C ohne Belastungs-Derating und liefert eine eng geregelte (+/- 1%) Ausgangsspannung mit hohem Wirkungsgrad und geringer Restwelligkeit. Mit einem mittleren Ausfallabstand (MTBF) von 15 Millionen Stunden ist der R-78HE5.0-0.3 besonders zuverlässig und wird für eine durchgehend hohe Qualitätskontrolle in unserem nach IATF 16949 zertifizierten Werk hergestellt. Typische Einsatzgebiete sind industrielle CAN-Bus-Systeme, mit 36V/48V Li-Ionen-Akkus betriebene Ausrüstung, netzunabhängige Solarstromversorgungen und fernversorgte Einheiten mit sehr langen Versorgungskabeln. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.

The newest member of our high efficient switching regulator - the R-78 series. It was specifically developed for industrial 48V battery-powered applications – listen to our podcast.

Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
Fokus
  • Designed for 12V - 60V battery-powered apps
  • Wide input range (6.5V - 72V)
  • 100V surge withstand
  • -40°C to +105°C operation at 48V input, full load