입력 전압의 범위가 높은 스위치 레귤레이터

RECOM R-78HE-0.3 시리즈
그문덴, 10 월 2 일, 2019 - RECOM에서 새롭게 출시하는 입력 전압 범위가 매우 높은 R-78HE 레귤레이터는 산업용 48V 배터리 전원을 사용하는 장비의 유연성을 강화시키고 품질을 높여주는 제품입니다.

R-78HE5.0-0.3은 최대 72VDC(100V DC 서지)까지의 높은 전압을 입력으로 받아서 전압이 조절되며 단락이 보호되는 5V/300mA 를 출력하는 SIP3 3핀 형식의 가격이 낮은 인더스트리 등급 스위칭 레귤레이터입니다. 부하 디레이팅 없이도 -40°C~+105°C의 주위 온도 범위에서 안전하게 작동하며 출력은 엄격하게 조절(+/- 1%)되고 효율은 높으며 동시에 낮은 리플/노이즈 성능을 갖춘 레귤레이터입니다. 또한 R-78HE5.0-0.3의 MTBF는 경이로울 정도로 놀라운 1,500만 시간이며, 지속적으로 높은 품질 관리를 위해 IATF 16949 인증 공장에서 제조됩니다. 일반적인 적용 분야는 산업용 CAN 버스 시스템, 36V/48V Li-Ion 배터리 구동 장비, 오프 그리드 태양광 전원 공급 장치 및 매우 긴 케이블이 필요한 원격 전원 장치가 포함됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 받으실 수 있습니다.

The newest member of our high efficient switching regulator - the R-78 series. It was specifically developed for industrial 48V battery-powered applications – listen to our podcast.

  Series
1 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
Focus
  • Designed for 12V - 60V battery-powered apps
  • Wide input range (6.5V - 72V)
  • 100V surge withstand
  • -40°C to +105°C operation at 48V input, full load