RACM AC/DC Serie jetzt mit 16W Leistung

RECOM RACM16E-K/277-Serie mit aufgeführten USPs
Unsere beliebte RACM-Serie gekapselter Board-mount AC/DC-Stromversorgungen umfasst jetzt auch Geräte mit einer Nennleistung von 16W in einem Gehäuse von 2 x 1,08 x 0,9 Zoll (52,7 x 27,6 x 23 mm) mit der Option eines bedrahteten Anschlusses. Das Sortiment bietet einen breiten Eingangsbereich von 85VAC bis 305VAC, der 100-277VAC Nennwerte oder 120-430VDC für universelle Anwendungen abdeckt, sowie eine Auswahl an Ausgängen: 3,3V (12W Nennleistung), 5V, 12V, 15V, 24V oder 30V, alle voll geregelt mit einer konstanten maximalen Strombegrenzung, die sich für den Betrieb nicht linearer Lasten eignet.

Die kostengünstige Serie RACM16E-K/277 ist nach IEC 62368, IEC 61558 und EN 60335 zertifiziert. Für medizinische Anwendungen sind die Bauteile nach UL/IEC/EN 60601 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen von 2MOPP bis 5000m Höhe in Umgebungen der Überspannungskategorie II (OVCII) und 2MOOP bis 4000m/OVCIII. Die Serie erfüllt auch die Spezifikation für den Berührungsstrom für die an Patienten anwendbaren Produkte (BF). Der Grenzwert für leitungsgebundene EMI nach EN 55032 Klasse B wird mit einer potentialfreien Last eingehalten, und die Leistungsaufnahme bei Nulllast beträgt weniger als 100mW, um die Anforderungen des Ökodesigns zu erfüllen.

Mit einer hohen und flachen Effizienzkurve bei geringer Last arbeitet die Serie bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +85°C mit einem Derating in ruhender Luft ab 60°C oder höher, je nach Ausgangsvariante. Die Bauteile sind für Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2 (PD2) ausgelegt und erreichen eine hohe Zuverlässigkeit mit über 1 Mio. Stunden MTBF bei 40°C gemäß MIL-HDBK-217 (GB). Überspannungs- und Überlastungsschutz sowie der Kurzschluss-‘hiccup’-Modus sind integriert.

Typische Anwendungen für die Serie sind z.B. Haushaltsstrom in EV-Ladegeräten, Industrieautomation, Beleuchtung, IoT, medizinische und intelligente Energiesysteme.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • 100-277VAC input range with full load up to 65°C
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude