Miniatur-Abwärtswandler liefert 4A

RECOM RPX-4.0-Serie mit einem Messgerät
RECOM kündigt den kostengünstigen Abwärtswandler RPX-4.0 in einem QFN-Gehäuse an.

RECOM ergänzt seine RPX-Baureihe von Miniatur-Abwärtswandlern um eine Ausführung mit 4A. Der RPX-4.0 ist für 3,8 bis 36V Eingangsspannung ausgelegt und liefert programmierbar 1 bis 7V Ausgangsspannung mit 4A. Mit der kompakten Abmessung von 5mm x 5,5mm und lediglich 4,1mm Bauhöhe in einem thermisch verbesserten QFN-Gehäuse setzt das Abwärtswandlermodul neue Maßstäbe bei der Leistungsdichte. Das Produkt verfügt über Ein-Aus-Steuerung, Power-Good-Signal und Softstart und ist vollständig geschützt einschließlich Unterspannung, Kurzschluss, Überstrom und Überhitzung.

Der hohe Wirkungsgrad des RPX-4.0 erlaubt einen Betrieb mit voller Leistung bis zu 65°C und mit Leistungsminderung bis zu 90°C je nach Variante und Montageanordnung. Die Konstruktion folgt der RECOM-Technologie ‘3D Power Packaging®’ für hohe Leistungsdichte und nutzt eine Konstruktion mit Flip-Chip on Leadframe, einem integrierten und abgeschirmten Induktor für niedrige EMI sowie einer intelligenten Steuerung der Schaltfrequenz, um auch bei geringer Last einen hohen Wirkungsgrad beizubehalten.

Der RPX-4.0 benötigt nur Widerstände zur Spannungseinstellung sowie Eingangs- und Ausgangskondensatoren für eine vollständige Hochleistungslösung. Er verfügt über eine 3-jährige RECOM-Garantie. Außerdem ist ein Evaluierungsboard RPX-4.0-EVM-1 erhältlich, mit dem Kunden alle Produktfunktionen ausprobieren und die Filterung optimieren können, um die Anforderungen des Zielsystems zu erfüllen.

“Wir freuen uns, die neuesten Abwärtswandler unserer RPX-Baureihe auf den Markt zu bringen”, erklärt Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM, “Die Nutzer werden sie besonders praktisch finden für Industrieautomatisierung, Mess- und Prüfanwendungen, tragbare Geräte sowie Anwendungen, die hohe Leistungsdichte oder geringes Gewicht erfordern.”
  Serie
1 DC/DC, 20 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 4A output current
  • Programmable output voltage: 1 to 7V
  • Ultra-high power density: 5.0 x 5.5mm QFN footprint
2 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPX-4.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions