Der erste nicht isolierte SMD-DC/DC-Wandler seiner Art mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,3V bis 65V

RPMH-0.5-Serie
RECOM erweitert seine RPM-Familie mit der Einführung der RPMH-0.5-Serie. Die Schaltreglermodule im Low Profile LGA Gehäuse mit DOSA kompatiblem footprint liefern einen Ausgangsstrom von 500mA bei einem Eingangsspannungsbereich von 4,3- 65V. Fünf justierbare Ausgangsspannungsmodelle von 3,3V -24V sind verfügbar.

Mit der Einführung der RPMH-0.5-Serie hat RECOM sein Angebot an kompakten, nicht isolierten DC/DC-Wandlern in einem standardmäßigen DOSA-kompatiblen, thermisch optimierten Low-Profile-LGA-Gehäuse von 12,19 x 12,19 x 3,75mm erweitert. Bei einem Ausgangsstrom von 0,5A stehen folgende Ausgangsspannungsvarianten zur Verfügung: 3,3V, 5V, 12V , 15V oder 24V . Die Spannungen lassen sich durch externe Beschaltung in einem Bereich von +10%-+17% bzw. -20% - 40% der nominellen Ausgangsspannung einstellen. Für einen stabilen Betrieb benötigt die RPMH Serie lediglich eine Eingangsspannung von 1-1,5V über der gewünschten Ausgangsspannung und kann bis zu einer maximalen Eingangsspannung von 65V Betrieben werden, wodurch die Module für Systeme geeignet sind, die mit Nennspannungen von 5, 12, 24 oder 48V betrieben werden. Dank des hervorragenden Wärmemanagements kann die RPMH-0.5-Serie bei Volllast und Konvektionskühlung bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis 95°C (100°C) betrieben werden. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94%, sodass der Ausgangsstrom von 500mA über den gesamten Eingangsspannungsbereich zur Verfügung steht. Die Effizienz ist auch bei sehr geringen Lasten hervorragend. Durch seinen geringen Ruhestrom von nur 16µA eignet sich die RPMH Serie batteriebetriebene Systeme. Die RPMH-Serie verfügt auch über eine 6-seitige Abschirmung für geringe elektromagnetische Störungen, sodass die Einhaltung der EMI-Klasse B mit einer einfachen und kostengünstigen Leitungsinduktivität erreicht wird. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören zahlreiche Schutzfunktionen (UVLO, SCP, OCP, OTP), sowie Power Sequencing, Soft Start, Ein/Aus-Steuerung, Remote Sensing und ein Power-Good-Signal.

Steve Roberts, Innovation Manager von RECOM, kommentiert: „Durch die Einführung von 48V in Soft-Hybrid-Fahrzeugen sinken die Kosten für Li-Ionen-Batterien, und 48V-Stromschienen werden zunehmend in vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt. Wenn eine Abwärtswandlung auf eine niedrigere Spannung erforderlich ist, ist die RPMH-0.5-Serie mit ihrem weiten Eingangsbereich von bis zu 65V perfekt geeignet.“

Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern sowie direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • Wide Vin 4.3 to 65VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +95°C at full load
  • Efficiency up to 89%, no need for heatsinks