DC/DC-Wandler bietet 2W Leistung bei hohen Temperaturen in einem SMD-Gehäuse

RECOM RSH2-Serie
RECOM präsentiert eine neue Baureihe kompakter, hocheffizienter 2W DC/DC-Wandler im SMD-Format mit großen Eingangsspannungsbereichen.

RECOM erweitert sein Sortiment an DC/DC-Wandlern um die RSH2 Serie – vollständig geregelte, störungsarme und isolierte 2W DC/DC-Wandler in einem SMD-Gehäuse. Die Baureihe hat Eingänge mit nominal 3,3V (2,8-5,5V), 5V/9V (4,5-13,2V), 12V (9-18V) sowie 24V (18-36V), die für batterie- oder busbetriebene Systeme nützlich sind. Es gibt Ausgänge mit 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V. Die Spannungswandler verfügen über Kurzschluss- und Überstromschutz und erfüllen mit einem einfachen externen Filter die Grenzwerte der Klasse A oder B bezüglich Eingangsstörfestigkeit. Es ist keine Mindestlast erforderlich, und die Ein-/Aus-Steuerung ist Standard.

Der RSH2 arbeitet von -40°C bis 85°C ohne Leistungsminderung. Daher ist diese Baureihe für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Mess- und Prüftechnik sowie dem Transportwesen geeignet.

Die Isolationsklassifizierung beträgt 2kVDC/60s (optional 3kVDC/60s) mit Zertifizierung UL/IEC/EN 62368-1. Die Bauteile sind RoHS-2-konform.

Diese kompakte DIP14-SMD- Baureihe ist in Tube- oder Tape & Reel-Verpackungen erhältlich und kann unter Verwendung von branchenüblichen JEDEC-Profilen im IR-Ofen oder im Dampfphasen-Reflow gelötet werden.

Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM, erklärt: “Die SMD Baureihe RSH2 ist eine ideale Möglichkeit, um isolierte On-Board-Stromschienen in netz- und batteriebetriebenen Geräten zu schaffen. Die RSH2 wird auch in der Erdschleifenisolation für industrielle Sensoren und Buskommunikationsnetzwerke Verwendung finden.“
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
  • 2W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +85°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • UL/CSA/CAN 62368-1 certified