高温下提供2W输出的表面贴装DC/DC转换器

RSH2 series
RECOM的RSH2系列为高效率紧凑型2W DC/DC转换器,采用表面贴装并提供宽输入范围。

RECOM在DC/DC转换器系列中新增了RSH2系列,这是一款采用表面贴装的全稳压、低噪声的隔离式2W DC/DC转换器。该系列具有 3.3V (2.8-5.5V)、5V/9V (4.5-13.2V)、12V (9-18V) 和 24V (18-36V) 的标称输入,适用于电池或总线供电系统。输出为 3.3V、5V、12V、15V和24V。这些模块具有短路和过流保护功能,仅需简单的外部滤波器即可符合EN 55032 class A或 B 的输入噪声要求。模块无最低负载要求,开/关控制为标配。

RSH2系列在-40°C至85°C的温度范围内能够不降额工作,因此非常适合要求严苛的工业、测试和测量以及运输等应用。

模块的隔离等级为2kVDC/60s(另可选3kVDC/60s),具有UL/IEC/EN 62368-1认证并符合RoHS-3标准。

RSH2系列采用紧凑、轻便的DIP14 SMD外壳,提供管状或卷带式包装。模块可以使用工业标准JEDEC进行IR烘烤或气相回流焊。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示:「表面贴装式RSH2系列是主电源和电池供电设备中生成隔离板载电源轨的完美方案,也可应用在工业传感器和总线通信网络的接地回路隔离中。
  系列
1 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
重点
  • 功率为 2 W,采用紧凑型 SMD 封装
  • 工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,无需降额
  • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 已通过 UL/CSA/CAN 62368-1 认证