16.07.2020
RECOM bringt eine sehr kompakte 4”x 2” 230W-Stromversorgung mit innovativer Grundplattenkühlung für medizinische Anwendungen mit 2 x MOPP sowie Haushalts-, Industrie- und ITE-Anwendungen auf den Markt.
Die neue kompakte RACM230-G-Serie (4” x 2”) von RECOM liefert ohne Lüfter-Kühlung bis zu 160W Dauerausgangsleistung und mehrere Sekunden lang 230W für Lasten mit Spitzenanforderungen; je nach Modell mit Zwangsbelüftung, Leitungseingang und Umgebungstemperatur 230W kontinuierlich verfügbar. Die erhältlichen Ausgangsspannungen sind 12V, 24V, 36V, 48V und 54V nominal für die neue Serie, bei einer Effizienz von bis zu 92% und einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C. Internationale Sicherheitszertifizierungen einschließlich 2 x MOPP (250VAC) für den Medizinbereich, für Haushalt, Industrie und Audio/Video/ITE für einen Betrieb bis zu 5.000m Höhenlage mit Universaleingangsspannung 80VAC bis 264VAC ermöglichen weltweit einen normgerechten Betrieb. Der Energieverbrauch im Standby beträgt weniger als 500mW. Standardmäßig ist zusätzlich ein intelligenter Lüfterausgang enthalten. Die Baureihe RACM230-G ist in offener Ausführung oder in einem geschlossenen Metallgehäuse erhältlich. Für höhere Ausgangsleistungen bis zu 550W gibt es die neue Baureihe RACM550-G mit ähnlichen oder erweiterten Spezifikationen. Produkte mit noch höherer Leistung sind in Entwicklung. Muster und OEM-Preise sind von allen autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.