RTM 系列 生命周期结束

  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 84%
  • 2 kVDC/1 s 和 3 kVDC/1 s 隔离选项
  • 获准用于医疗应用
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • 2 W,SMD 封装

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

NA

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RTM-0505S | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 5 5 SMD
2 RECOM | RTM-0505S-R | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 5 5 SMD
3 RECOM | RTM-0505S/H | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 5 5 SMD
4 RECOM | RTM-0505S/H-R | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 5 5 SMD
5 RECOM | RTM-1205S | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 12 5 SMD
6 RECOM | RTM-1205S-R | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 12 5 SMD
7 RECOM | RTM-1205S/H | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 12 5 SMD
8 RECOM | RTM-1205S/H-R | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 12 5 SMD
9 RECOM | RTM-2405S | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 24 5 SMD
10 RECOM | RTM-2405S-R | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 24 5 SMD
11 RECOM | RTM-2405S/H | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 24 5 SMD
12 RECOM | RTM-2405S/H-R | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
生命周期结束
2 隔离 24 5 SMD
特性 RTM
Product Category DC/DC
功率(W) 2
隔离 隔离
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 400
安装类型 SMD
封装类型 SMD
长度 (mm) 18
宽度 (mm) 8.7
高度 (mm) 7.15
认证 EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
保护功能 SCP
指令 RoHS 2 (6/6)
输出类型 非稳压

文件

标题 类型 日期
RTM.pdf Datasheet