RTM-0505S/H-R 生命周期结束

  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 84%
  • 2 kVDC/1 s 和 3 kVDC/1 s 隔离选项
  • 获准用于医疗应用
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • 2 W,SMD 封装

Searching for Alternatives?


Contact RECOM

NA

特性 RTM-0505S/H-R
Product Category DC/DC
功率(W) 2
隔离 隔离
输入电压(V) 5
主输出电压(V) 5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 400
隔离电压 (kV) 3
安装类型 SMD
封装类型 SMD
长度 (mm) 18
宽度 (mm) 8.7
高度 (mm) 7.15
认证 EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
保护功能 SCP
指令 RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 32
输出类型 非稳压

文件

标题 类型 日期
RTM.pdf Datasheet
RTM.step 2D/3D 2019-7-25

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人