RACPRO1-T480 是一款高可靠性的 DIN 导轨安装电源,其外形纤薄,采用三相交流输入,有 24 V 和 48 V 两种输出型号。尺寸极为紧凑,仅有 135 x 155.7 mm,宽度仅为 52 mm。该系列产品专为要求严苛的工业自动化领域应用而设计,具有高达 6 kVAC 的扩展电源输入浪涌抗扰度和超过 35 V 的输出回复电压抗扰度,能够在处理减速电机和电感器的反向馈电负载时安全工作。这些产品在 -40°C 到 +60°C 的环境温度范围内,可提供高达 480 W 的功率,同时仅使用自然对流冷却。在 45°C 时提供高达 576 W 的额外热功率输出,高达 150% 的增强功率(持续时间:5 秒),适用于为高电感或高电容负载供电。独特创新的现代设计,配备 25°直插式连接器,无需工具即可轻松安装或更换。该系列产品已通过 IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 等全球安全标准认证。电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 Class B 标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。

| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-T480/24
重点
| 480 | 隔离 | 320 - 575 | 24 ‐ 28 | 20000 | DIN-Rail (IP20) |
|
| |||||
| 2 |
|
RACPRO1-T480/48
重点
| 480 | 隔离 | 320 - 575 | 48 ‐ 56 | 10000 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| 特性 | RACPRO1-T480 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 480 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 320 - 575 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 5 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 135 |
| 宽度 (mm) | 52 |
| 高度 (mm) | 155.7 |
| 认证 | CB, CE, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | ON-BOARD POTENTIOMETER |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-T480/24
重点
| 480 | 24 | 320 - 575 | 导轨 |
| ||
| 2 |
|
RACPRO1-T480/48
重点
| 480 | 48 | 320 - 575 | 导轨 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1-T480.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Txxx_installation_guide.pdf | Installation | 2025-2-26 |
| Introducing the RACPRO1.pdf | 2025-2-3 |
|
||
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 冗余二极管模块:依靠解耦实现电源可靠运行 | Blog Article | 2026-10-29 |
| 工业自动化中的电源降额 | Blog Article | 2026-8-12 |
| 更强功率、更大余量、更高系统价值 | Blog Article | 2026-6-19 |
| The New RACPRO1 Triple Phase Series from 240 - 960W | Links | 2026-2-26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026-2-26 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |
| 自动化领域的高效电源解决方案 | Blog Article | 2025-10-17 |
| 了解 DIN 导轨电源的热降额和负载降额 | Blog Article | 2025-5-23 |
| 供电高峰负荷--多长时间多少负荷? | Blog Article | 2025-5-9 |
| RECOM 的 RACPRO1 系列荣获 ElectroTec 先锋奖 | Official Press Release | 2025-4-18 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1 三相 AC/DC DIN 导轨电源 | Youtube Video | 2026-4-22 |
| RACPRO1 T240, T480, T960: DIN-rail Power Supplies reimagined | Youtube Video | 2024-11-20 |
| RACPRO1 DIN rails are slimmest in AC/DC Class | Youtube Video | 2024-10-23 |
| 系列 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
重点
| 4-Channel 10A e-Fuse Load switch, 4-Channel 5A e-Fuse Load switch | |
| 2 |
|
RACPRO1-RD
重点
新
| 40A Redundancy Module |