工业自动化中的电源降额

现代化明亮工厂自动化装配线上的黄色工业机械臂
本文分析需要对电源进行降额的各类因素,以及降额如何提升工业电源可靠性、延长平均无故障工作时间(MTBF)。

引言:工业电源的降额

电源的额定功率,指设备在标准工作条件下能够输出的最大瓦特数。例如一款电源标注为 “480W 电源” 或 “15W DC/DC 转换器”。但该额定功率会受工作条件制约。环境温度过高或过低、输入电压偏低、工作海拔较高等外部条件,都会降低电源可连续输出的最大功率。

为应对上述工况,需要降低电源输出负载,该操作就称为降额。降额通过减少电源内部功耗、降低发热量,保障产品全生命周期内稳定工作,以此实现可靠运行、延长设备寿命。行业通用准则:环境温度每升高 10℃,设备使用寿命减半。

参数规格及其影响

电源厂商一般通过曲线图或者公式给出降额要求。RECOM 同时提供温度、输入电压维度的降额曲线,并附带随海拔升高对应的百分比降额系数,必要时还会设置绝对负载限值。
RECOM RP15 A 热降额曲线,最大输出功率对应环境温度
图 1:典型降额曲线,展示最大额定输出功率与环境温度关系(取自 RECOM RP15 A 系列 DC/DC 电源
温度降额曲线 X 轴代表环境温度,Y 轴代表输出功率。当环境温度升高,必须降低输出功率,防止电源过热,此时就需要执行降额。

Ambient Temperature 50% Load 75% Load 100% Load
+20°C 1044 x 10³h. 923 x 10³h 392 x 10³h
+30°C 522 x 10³h 462 x 10³h 196 x 10³h
+40°C 261 x 10³h 231 x 10³h 98 x 10³h
表 1:降额对电源使用寿命的可靠性影响

关于设计余量的常见误区

电源规格参数中一般会预留一定余量,用来承受负载浪涌电流、输入电压浪涌和瞬态电压。但选型时,绝对最大值参数不可作为正常工作的使用条件。 该余量代表产品的设计健壮性,仅用于应对短期异常工况,绝对最大值不可以长时间作为实际工作性能指标。
RECOM R 78K 系列降额曲线图,不同直流输入电压下输出负载随环境温度变化
图 2:同时包含负载、环境温度、输入电压的降额曲线(RECOM R 78K1.8 1.0、R 78K2.5 1.0)

降额曲线的查阅与解读

RECOM 工业自动化电源的降额曲线放在产品数据手册末尾;其他厂商可能将降额曲线放在应用笔记或者独立参考文档中。

图 2 为宽压输入开关稳压器(R 78K 系列)不同输入电压对应的多条降额曲线。开关稳压器的效率会随输入电压升高而下降,器件会更快抵达负载极限,因此高输入电压条件下,降额的启动温度会更低。

本例中,输入 5V、输出 2.5V 工况下,整机功耗很小,转换器几乎不存在热应力,环境温度高达 85℃仍可以满功率输出;但同样负载,如果输入电压为 36V,温度达到 65℃就必须开始降额。

RECOM 在产品手册中会公布可靠性数据。图 2 中的 R-78K-1.0 系列开关稳压器,依据 MIL HDBK 217F 标准,25℃条件下 MTBF 为 5139×10³ 小时;R-78K2.5-1.0R-78K15-1.0 型号,MTBF 区间为 4990×10³~4546×10³ 小时。

电源应用中的多因素降额

内部发热是降额最主要的考量因素,但并非唯一因素。海拔升高,空气稀薄,散热能力下降,同样会触发降额。高海拔叠加高输入电压工况,会进一步压缩热余量,降额曲线的下降斜率会变得更大。

关键环境与电气降额因素

  • 环境温度
  • 工作海拔
  • 输入电压(电压等级,交流 / 直流类型)
  • 负载类型(容性、感性、动态负载、阻性负载)
  • 通风条件

海拔降额要求会以图表或者文字形式写入手册。以 R 78K 1.0 系列开关稳压器为例,RECOM 手册 “环境条件” 章节标注最大工作海拔 5000 米,海拔超过 2000 米即需要开始降额;2000 5000 米区间,海拔每提升 1000 米,最大输出功率降低 5%。海拔降额需要叠加温度降额共同计算。
RECOM RACPRO1 T480 峰值负载图,60 秒周期内输出电流占比与持续时长
图 3:RACPRO1 T480 导轨电源峰值负载持续时间与周期曲线图。图中百分比均为完成降额之后的数值。

降额与峰值功率

电机驱动器、充电电路这类强容性负载,上电瞬间会产生很大的浪涌电流,持续几毫秒至几十毫秒,浪涌幅值可达稳态电流的 10 50 倍。电源必须承受该浪涌,既不能触发过流保护,同时短路故障时又要能够正常响应。

上图为 RECOM 导轨安装电源(RACPRO1 T480 系列)的过流能力。电源可持续承受 100% 额定负载;可短时承受最高 150% 额定电流,但单次持续时间不超过 7.5 秒,且两次事件间隔至少 60 秒。输出侧发生短路时,电源可输出最高 250% 额定电流,持续 20 毫秒,保证输出回路熔断器可靠熔断。

通风与散热片

绝大多数工业电源安装在密闭机柜内部,机柜可能配置强制通风,也可能无通风。强制风冷会带来灰尘堆积问题,并且散热效果往往达不到预期。
不同风速条件下输出功率 温度降额曲线图
图 4:该降额曲线将空气流速作为变量,展示风量对输出能力的提升效果以及局限性(出自 RECOM 直流电源知识库)
图 4 是典型降额曲线,展示冷却气流带来的影响。无通风条件下,约 67℃就需要开始降额;100 英尺 / 分钟(LFM)的强制风冷,降额起始温度提升至约 85℃。继续加大风量,收益会明显递减;500 英尺 / 分钟风量下,降额起始温度仅提升至约 95℃。

降额的实际极限

降额不是无限度的。温度超过某一阈值之后,无论做多大程度降额,都无法保障安全工作。负载趋近于零时,电源本身效率也会下降。该特性叠加高温环境带来的风险,会出现一种情况:高温、高海拔场景下,功率下调只能起到部分缓解作用,甚至完全无效。

AC/DC 电源与 DC/DC 电源降额有何差异?

二者核心区别:AC/DC 电源降额,必须兼顾前端整流电路、功率因数校正(PFC)带来额外热应力与电气应力,同时还要应对更宽范围的输入电压;DC/DC 电源降额主要考虑本地热管理以及工作海拔。

AC/DC 转换器需要考量的基础要素和 DC/DC 转换器大体一致。但交流感性负载会带来特有风险:重载工况下功率因数滞后(电压电流相位偏移),负载关断时会产生反向电动势。以上两种情况都有可能让电源超出工作极限。RECOM 的 AC/DC 电源针对这类交流负载典型问题做了专门设计,具备强浪涌电流耐受能力,同时可以承受较高的反向电压。

总结及拓展资料

做工业自动化系统设计时,电源降额是不可忽略的要点。降额保障电源在设备全生命周期稳定输出充足功率,避免恶劣环境、恶劣工况大幅缩短电源寿命,降低电源过早失效停机的风险。降额曲线与计算公式,为电源及元器件选型提供重要依据。

RECOM 知识库与博客有大量电源应用与设计相关技术资料。RECOM《AC/DC 知识库》《DC/DC 知识库》《EMC 知识库》系列,全面介绍电源与功率转换器相关知识。
应用
  系列
1 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
  • 效率最高可达 95%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
2 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
  • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
  • 最高功率密度可达 500W / 升
  • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
  • 直流输入电压范围 88-370V
3 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
4 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
  • 2:1 输入电压范围
  • 1.6 kVDC 隔离电压
  • 通过 UL 认证
  • 效率最高可达 89%