Suche und Interpretation von Derating-Kurven
RECOM führt die Derating-Kurven für seine Netzteile zum Einsatz in der
industriellen Automatisierungstechnik am Ende der Produktdatenblätter auf. Andere Hersteller verweisen möglicherweise in Application Notes oder in separaten Referenzunterlagen darauf.
Abbildung 2 zeigt verschiedene Derating-Kurven für unterschiedliche Eingangsspannungen eines
Schaltreglers der Serie R-78K mit breitem Eingangsspannungsbereich. Da Schaltregler mit steigender Eingangsspannung ineffizienter arbeiten, stoßen die Bauelemente schneller an ihre Belastungsgrenzen. Dadurch setzt das Derating früher ein als bei niedrigeren Eingangsspannungen.
In diesem Fall führt das Zusammenspiel von 5V Eingangs- und 2,5V Ausgangsspannung zu einer geringen Verlustleistung, sodass der Wandler kaum thermisch belastet wird und bis zu einer Umgebungstemperatur von 85°C die volle Leistung bereitstellen kann. Wenn die gleiche Last mit einer Eingangsspannung von 36V zur Verfügung gestellt wird, muss das Derating jedoch bereits bei 65°C einsetzen.
RECOM veröffentlicht Zuverlässigkeitsdaten in seinen Produktdatenblättern. Das Datenblatt zum Schaltregler der Serie
R-78K-1.0 (siehe Bild 2) gibt eine
MTBF gemäß MIL-HDBK-217F an, die 5139 × 10³ Stunden bei +25°C beträgt (die Varianten
R-78K2.5-1.0 bis
R-78K15-1.0 reichen von 4990 × 10³ bis 4546 × 10³ Stunden).