RVP005 是一款变压器驱动芯片,专为具备超低待机功耗的紧凑型微功率隔离电源而专门设计。仅需极少的外围元器件 —— 输入 / 输出滤波电容、隔离变压器及整流电路,即可构建一套高效的隔离电源方案:输入电压范围 6V~30V,支持多种输出电压可选,输出功率 1W~10W。
RVP005 采用全桥拓扑结构,集成两颗 N 沟道与两颗 P 沟道功率开关管。芯片内置振荡器,可产生一对高精度互补信号,确保开关对称运行,从而避免工作过程中出现磁芯偏磁现象。该器件支持内部时钟与外部时钟两种模式,时序控制灵活。当通过 CLK 引脚接入外部时钟时,RVP005 会输出一对频率为输入时钟二分频的互补信号。其内置的死区控制电路可保证精准时序,在各类工况下安全工作。芯片集成全面保护功能,包括过流保护、过温保护及自恢复机制,可在输出短路等故障条件下避免器件损坏。
| 特性 | RVP005-FBN-CT |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 6 - 30 |
| 主输出电压(V) | 6 ‐ 30 |
| 输出电压范围(V) | 6 - 30 |
| MAX Iout (mA) | 600 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | ESOP-8 |
| 长度 (mm) | 5 |
| 宽度 (mm) | 6.2 |
| 高度 (mm) | 1.7 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 防潮袋 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Full-Bridge |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 100 |
| Control Features | External Clock |
| Functional Features | Enable |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 800 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVP005.pdf | Datasheet | |
| RVP005_SPICE.zip | Simulation Model | 2026-3-19 |
| RVP005.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 基于分立元件设计高性能隔离 DC/DC 功率级电路 | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 借助集成模块与经验证的分立器件简化电源架构 | Whitepaper | 2026-5-26 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RVP 系列变压器驱动IC | Video | 2026-5-19 |