RVP003 是一款变压器驱动芯片,专为需要极低待机功耗的紧凑型、低功率隔离电源而优化设计。只需搭配基础外围器件 —— 输入 / 输出滤波电容、隔离变压器及整流电路,即可构建一套完整的隔离电源方案:输入电压范围 6V~30V,支持多种输出电压可选,输出功率最高可达 2W。
RVP003 采用全桥拓扑结构,集成两颗 N 沟道与两颗 P 沟道 MOSFET。片内振荡器产生一对高精度互补信号,确保开关对称运行,避免工作过程中出现磁芯偏磁现象。
该芯片还支持频率同步功能,并集成多重保护机制。当 CLK 输入端接入外部时钟信号时,芯片将输出频率为输入时钟二分频的两路互补驱动信号。片内高精度死区控制电路可确保全桥功率开关在各种工作条件下不会同时导通,保证系统可靠运行。此外,RVP003 内置过流保护与过温保护,可在开关电源输出短路等异常工况下防止芯片损坏。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP003-RMR-004-1212-1
新
| 1 | 3 | 12 | 12 |
RVP003
| ||||
| 2 |
DS-RVP003-RMR-004-1224-2
新
| 1 | 3 | 12 | 24 |
RVP003
| ||||
| 3 |
DS-RVP003-RMR-004-2412-3
新
| 1 | 3 | 24 | 12 |
RVP003
| ||||
| 4 |
DS-RVP003-RMR-004-2424-4
新
| 1 | 3 | 24 | 24 |
RVP003
| ||||
| 5 |
DS-RVP003-RMR-005-1205-1
新
| 1 | 1.5 | 12 | 5 |
RVP003
| ||||
| 6 |
DS-RVP003-RMR-010-1205-1
新
| 1 | 3 | 12 | 5 |
RVP003
| ||||
| 7 |
DS-RVP003-RMR-010-2405-2
新
| 1 | 3 | 24 | 5 |
RVP003
| ||||
| 8 |
DS-RVP003-RMR-013-1215-1
新
| 1 | 3 | 12 | 15 |
RVP003
| ||||
| 9 |
DS-RVP003-RMR-013-2415-2
新
| 1 | 3 | 24 | 15 |
RVP003
| ||||
| 10 |
DS-RVP003S-RMR-013-2415-1
新
| 1 | 3 | 24 | 15 |
RVP003
|
| 特性 | RVP003-FBN-R |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 6 - 30 |
| 主输出电压(V) | 6 ‐ 30 |
| 输出电压范围(V) | 6 - 30 |
| MAX Iout (mA) | 300 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | DFN2x2-6 |
| 长度 (mm) | 2.1 |
| 宽度 (mm) | 2.1 |
| 高度 (mm) | 0.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Full-Bridge |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 100 |
| Control Features | External Clock |
| Functional Features | Enable |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 50 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 1600 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVP003.pdf | Datasheet | |
| RVP003_SPICE.zip | Simulation Model | 2026-3-19 |
| RVP003.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Designing High-Performance Isolated DC/DC Power Stages with Discrete Components | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 借助集成模块与经验证的分立器件简化电源架构 | Whitepaper | 2026-5-26 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RVP 系列变压器驱动IC | Video | 2026-5-19 |