纤薄型RACPRO1-S480是一款高可靠性单相交流输入、480W导轨式电源,提供24V或48V输出,采用极致紧凑设计(135×155×52mm)。该产品专为严苛工业自动化领域的苛刻应用而设计,其增强的抗反灌电压能力可确保在驱动减速电机、电感器等反馈负载时安全稳定运行。在-40°C至+60°C环境温度范围内,仅需对流冷却即可持续输出480W额定功率,并在45°C环境温度下提供高达576W的扩展功率输出,同时支持150%负载持续5秒的功率突升特性,特别适用于驱动高感性或容性负载。创新性的现代设计配备25度推入式连接器,可实现无需工具的快速安装或更换。产品已通过IEC/EN/UL 61010-1与IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201国际安全标准认证,电磁辐射与传导发射符合重工业环境EN 61000-6-4 B类排放标准,抗干扰性能满足EN 61000-6-2标准要求。
| 特性 | RACPRO1-S480/24 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 480 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 277 |
| 主输出电压(V) | 24 ‐ 28 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 20000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 135 |
| 宽度 (mm) | 52 |
| 高度 (mm) | 155 |
| 认证 | CB, CE, EN 61010-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | POTENTIOMETER |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 单盒 |
| 工作模式 | CC, CV |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S480.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026-1-27 |
| RACPRO1-S480.STEP | 2D/3D | 2025-4-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 面向智能工厂自动化的单相交直流电源 | Blog Article | 2026-4-3 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026-2-26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026-2-26 |
| 480W超薄型 DIN 导轨 AC/DC 电源 | Official Press Release | 2026-2-2 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |