480W超薄型 DIN 导轨 AC/DC 电源

High-efficiency RECOM DIN rail power supply with compact 52mm design
全新高功率密度 DIN 导轨AC/DC 电源,适用于严苛的应用环境。

RECOM 全新推出高性价比紧凑型 DIN 导轨电源(PSU)— RACPRO1-S480系列。该产品采用自然对流冷却设计,在 - 40°C 至 + 60°C 的环境温度下,额定输出功率可达 480W,产品尺寸仅为 135×140 mm(宽度 52 mm)。此外,在温度不超过 + 45°C 的环境中,其输出功率可提升至 576W,还能提供720W 峰值功率并持续5 秒,从而无需为应对浪涌负载而选用规格过高的转换器。产品最高工作温度为 + 70°C,提供24V 或 48VDC 可调输出电压,产品还具有 DC-OK(电源良好)信号。

该产品的一大重要特性是具备出色的反向电压耐受能力:24V 输出型号反向耐压超过35V,48V 输出则超过 63V,可有效应对减速电机等负载产生的反向馈电。用户可选择恒流模式或并联模式。支持通用单相 AC 输入,内置有源功率因数校正与浪涌电流抑制功能,或 88V 至 370VDC输入。无负载状态下的最大功耗仅为 4.2W。

该产品已通过多项全球安全标准认证,包括 IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201。同时满足 EN 61000-6-4 Class B 辐射与传导发射标准,且符合 EN 61000-6-2 抗扰度标准。

RACPRO1-S480 系列采用便捷的免工具安装设计,并配备 25° 推入式电气连接。其保守稳健的设计与高达 95%的效率,使该产品具备卓越的可靠性,在+40°C 环境下预期使用寿命可达98,000小时,而重量仅为780克。

RECOM 业务与产品经理 Michael Peters 表示:“这款处于市场领先的 DIN 导轨电源,可广泛适用于要求严苛的工业场景,如工业自动化与智能楼宇、能源配电、测试测量、基础设施建设、数据通信等领域。”
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V