スーパースリム型 DIN レール仕様 AC/DC コンバータ、480W 出力を実現

High-efficiency RECOM DIN rail power supply with compact 52mm design
新しい高電力密度 DIN レール仕様 AC/DC コンバータ、過酷な環境に対応。

RECOM は、経済性とコンパクト性を両立した新しいDIN レール仕様PSU電源装置RACPRO1-S480を発売します。本製品は、自然対流冷却環境-40°C~+60°C において 480W の定格出力を実現し、サイズは僅か 135×140mm(幅 52mm)と非常にコンパクトです。さらに、45°C 以下の環境では 576W、5 秒間は 720W の出力が可能であるため、サージ負荷への対応のためにコンバータの仕様を過剰に設定する必要がありません。最大動作周囲温度は + 70°C です。

出力電圧は 24V DC および 48V DC に調整可能で、DC-OK 信号を提供します。本製品の重要な特徴の一つとして、減速モータなどの逆給電負荷(back-feeding loads)に対し、24V 出力時には 35V 以上、48V 出力時には 63V 以上の拡張逆電圧耐性(extended return voltage immunity)を備えている点が挙げられます。定電流モード(constant current mode)または並列モード(parallel mode)を選択できます。入力は、アクティブ力率補正(active power factor correction)および突入電流制限(inrush limiting)機能を搭載した汎用単相 AC、または 88V~370V DC に対応します。無負荷時の電力消費量は最大 4.2W です。

世界的な安全基準認証として、IEC/EN/UL 61010-1 および IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 が取得されています。放射ノイズ及び伝導ノイズに関しては EN 61000-6-4 B クラス基準を満たし、耐性に関しては EN 61000-6-2 基準も満たしています。

RACPRO1-S480 シリーズは、ツールレス(工具不要)で簡単に取り付けられるツールレスマウンティング(tool-less mounting)と、25° プッシュイン型電気コネクタ(push-in electrical connectors)を特徴としています。 保守的な設計と最大 95% の高効率により、製品は優れた信頼性と、40°C 環境下で 98,000 時間の長寿命を実現します。重量は僅か 780g です。

RECOM のビジネス & プロダクトマネージャーであるマイケル・ピータース(Michael Peters)氏は、“本シリーズの市場リーディング DIN レール仕様 PSU は、工場・ビルオートメーション、エネルギー分配、試験・計測、インフラストラクチャー、データ / 通信(telecom)など、幅広い過酷な産業用途に最適です”とコメントしています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 52mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率 0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC