Superschlanke DIN-Schiene AC/DC liefert 480W

Hocheffizientes RECOM-Netzteil für DIN-Schienen mit kompaktem 52-mm-Design
Neue, leistungsstarke DIN-Schienen-AC/DC-Geräte für anspruchsvolle Umgebungen.

RECOM bringt mit dem RACPRO1-S480 ein neues und kompaktes Hutschienen-Netzteil mit einer Nennleistung von 480W auf den Markt. Es ist für konvektionsgekühlte Umgebungen von -40°C bis +60°C ausgelegt und hat ein Format von nur 135x140mm bei einer Breite von 52mm. Darüber hinaus können die Netzteile 576W bis zu einer Umgebungstemperatur von 45°C und 720W für fünf Sekunden liefern. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Überdimensionierung des Wandlers zur Bewältigung von Spitzenlasten. Die maximale Betriebsumgebungstemperatur beträgt +70°C.

Als einstellbare Ausgänge stehen 24V und 48VDC mit einem DC-OK-Signal zur Verfügung. Eine wertvolle Funktion ist die erweiterte Rückspannungsimmunität von mehr als 35V bei 24V bzw. 63V bei 48V für Rückspeisungslasten, beispielsweise Bremsenmotoren. Es kann zwischen Konstantstrom- und Parallelbetrieb gewählt werden. Der Eingang ist ein universeller, einphasiger Wechselstrom mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur und Einschaltstrombegrenzung oder 88V bis 370VDC. Die Leistungsaufnahme ohne Last beträgt maximal 4,2W.

Zu den globalen Sicherheitsstandardzertifizierungen gehören IEC/EN/UL 61010-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201. Ebenso erfüllt das Produkt die Norm EN 61000-6-4 Klasse B für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen sowie die Norm EN 61000-6-2 für Störfestigkeit.

Die RACPRO1-S480-Serie zeichnet sich durch eine einfache, werkzeuglose Montage sowie durch 25°-Grad-Steckverbinder aus. Das konservative Design und der hohe Wirkungsgrad von bis zu 95% sorgen für eine hervorragende Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer von 98 000 Stunden bei 40°C. Das Gewicht beträgt lediglich 780g.

„Diese DIN-Schienen-Netzteile setzen neue Maßstäbe in Leistung und Zuverlässigkeit und eignen sich ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller industrieller Anwendungen, beispielsweise in den Bereichen Fabrik- und Gebäudeautomation, Energieverteilung, Test und Messung, Infrastruktur sowie Daten- und Telekommunikation“, erklärt Michael Peters, Business- und Produktmanager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Active Power Factor Correction 0.95
  • Active Inrush Current Limit
  • DC-Input Range 88-370VDC