RECOM 为设计人员提供完整集成 DC/DC 模块与基于芯片的分立方案双重选择。模块为预组装、预认证成品,可直接投入使用;基于电源IC与同步整流IC的分立方案则在布局、器件摆放与散热设计上更具灵活性,且完全兼容现有 SMT 工艺。随着产量提升,分立方案可实现与传统 SMD 器件相当的成本优势。RECOM 通过结构化产品体系,将两种方案优势融为一体。
该战略核心为 RECOM RVP 系列与 RVS 系列:RVP 系列为非稳压原边变压器驱动电源IC,RVS 系列为副边同步整流IC。二者搭配可实现功率最高达 10W 的隔离式 DC/DC 转换器。IC高度集成,支持从功能隔离到加强绝缘的全等级电气隔离,同时减少外围器件数量,简化设计、降低 BOM 成本与故障风险。
原边电源 IC(RVP 系列)
RVP 系列非稳压 DC/DC 电源IC支持最高 30V 输入电压,提供多种拓扑版本,满足不同系统需求。
针对简化磁性器件设计需求,
RVP001、
RVP003、
RVP005 采用全桥拓扑,无需原边中心抽头绕组,简化绕组结构、降低磁路不对称性;变压器磁芯对称驱动,提升磁性材料利用率。
副边同步整流IC(RVS 系列)
原边 RVP 驱动器可搭配智能同步整流IC
RVS002 使用。RVS 系列替代传统二极管整流,大幅降低副边功率损耗:
- 同步整流技术减小导通损耗、提升效率、降低热应力
- 减少假负载、补偿电路等外围器件
- 实现性能稳定、布局友好、高效率的设计方案
匹配式 SMD 变压器(RMR 系列)
为进一步缩短开发周期,RECOM 为芯片方案提供预认证 RMR 系列
SMD 变压器。该系列变压器电气参数与 RVP 驱动IC精准匹配,可搭建满足不同绝缘等级的分立隔离 DC/DC 转换器 —— 从 1500VDC 功能隔离到 8000VDC 加强绝缘。
原边IC + 变压器 + 副边同步整流IC的验证组合,显著缩短原型开发周期、降低设计风险。除标准型号外,可提供最高 24V 的客户定制电压组合,满足大批量应用需求,实现快速上市的专用方案,且不影响成熟供应链。
保护与工作特性
RVP 与 RVS IC集成短路保护、软启动等功能,工作温度范围扩展至 -40℃ 至 +125℃,支持最高 30V 输入电压,适用于对鲁棒性、电气隔离与长期稳定性有高要求的工业、能源、医疗领域。
典型应用
RVP 与 RVS 方案适用于能源、工业、医疗等需要紧凑、可扩展、隔离式 DC/DC 转换器的场景。