분산형 전원 아키텍처에 적합한 절연 DC/DC 전원 IC 및 개별 전원 공급장치 솔루션

Isolated power supply design with transformer and ICs
RECOM은 50여 년간 DC/DC 전력 변환용 솔루션을 개발해 왔습니다. 이러한 성과는 꾸준한 기술 개발과 한결같은 품질, 안정성, 전력 밀도 최적화를 토대로 이루어진 것입니다. RECOM은 기존 DC/DC 모듈 포트폴리오 외에도, 일부 모듈 시리즈에 이미 적용되고 있는 독자적인 전원 IC를 제품군에 추가하며 사업 영역을 확장해 왔습니다. 이러한 IC는 다양한 온도 및 부하 범위에서 재현 가능한 전기적 성능을 보장하며, 대량 생산 시 원가 절감에 도움이 됩니다.

RECOM은 설계자에게 완전 통합형 DC/DC 모듈과 IC 기반의 개별 솔루션 중에서 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 모듈은 사전 조립 및 검증을 거쳤으므로 즉시 사용 가능합니다. 반면, 전원 IC 및 동기식 정류기 IC에 기반한 개별 솔루션은 레이아웃, 부품 배치, 열 설계 면에서 유연성이 더 뛰어납니다. 기존 SMT 프로세스로의 통합도 여전히 전면 지원됩니다. 그뿐만 아니라, 생산량을 늘리면 기존 SMD 부품 대비 원가 면에서 이점을 얻을 수 있습니다. 이로써 RECOM은 일관된 구조를 갖춘 제품 포트폴리오 내에서 두 가지 접근 방식을 결합하고 있습니다.

이 전략의 중심 요소는 RECOM의 RVP와 RVS 시리즈입니다. RVP 시리즈는 비조절형 1차측 변압기 드라이버 전원 IC로 구성되고, RVS 시리즈는 2차측 동기식 정류기 IC를 제공합니다. 이러한 부품을 함께 사용하여 전력 수준이 최대 10W인 절연 DC/DC 컨버터를 구현할 수 있습니다. IC는 높은 수준의 통합을 염두에 두고 설계되었으며, 기능적 절연부터 강화 절연에 이르는 다양한 수준의 절연을 구현할 수 있도록 지원합니다. 동시에 외부 부품 수를 줄여 설계 작업, BOM, 잠재적 오류 발생원을 최소화합니다.

1차측 전원 IC(RVP 시리즈)

비조절식 DC/DC 전원 IC의 RVP 시리즈는 최대 30V의 입력 전압을 지원하며, 여러 가지 시스템 요구 사항에 부합할 수 있도록 다양한 토폴로지 변형 버전으로 제공됩니다. RVP010RVP6501과 같은 푸시-풀 전원 IC는 광범위한 절연 응용 분야에 적용할 수 있습니다. RVP6501의 경우, 업계에서 정립된 6501 유형과 핀 및 기능이 호환되어 최소한의 레이아웃 수정만으로 기존 설계를 마이그레이션할 수 있습니다.

간소화된 자석 설계를 중심으로 하는 분야의 경우 RVP001, RVP003, RVP005 유형은 풀 브리지 토폴로지를 활용합니다. 따라서 1차측 중앙 태핑된 권선이 필요하지 않으므로 권선 구조가 간소화되고 자석 비대칭이 줄어듭니다. 또한 변압기 코어의 대칭형 드라이브는 자석 소재를 효율적으로 활용하도록 지원합니다.

2차측 동기식 정류기 IC(RVS 시리즈)

2차측에서는 RVP 드라이버를 지능형 동기식 정류기 IC인 RVS002와 함께 사용할 수 있습니다. RVS 시리즈는 기존의 다이오드 정류기를 대체해 2차측 전력 손실을 대폭 줄여줍니다. 동기식 정류 방식을 통해 전도 손실을 최소화하고 효율을 높이며 열 응력을 줄일 수 있습니다. 그러면서도 더미 저항이나 추가적인 보상 부품과 같은 외부 부품 수를 줄일 수 있습니다. 그 결과, 재현 가능하고 레이아웃 친화적이면서 효율이 개선된 설계를 구현할 수 있습니다.

매칭 SMD 변압기(RMR 시리즈)

RECOM은 개발 업무를 최소화하기 위해 자사 IC 솔루션을 RMR 시리즈에 속하는 사전 검증된 SMD 변압기로 지원합니다. 이러한 변압기는 RVP 드라이버 전원 IC의 매개변수와 전기적으로 일치하며, 1,500VDC 기능 절연부터 최대 8,000VDC 강화 절연까지 규정된 절연 등급에 따라 개별 절연 DC/DC 컨버터를 지원합니다.

1차측 전원 IC 변압기와 1차측 동기식 정류기의 검증된 조합을 사용하면 프로토타이핑 단계를 대폭 단축하고 설계 위험을 줄일 수 있습니다. 표준 버전 외에도, 생산량이 많은 응용 분야에 최대 24V의 고객별 전압 조합을 제공할 수 있습니다. 따라서 기존 공급망을 저해하지 않으면서도 응용 분야별 솔루션의 출시 기간을 단축할 수 있습니다.

보호 및 작동 기능

RVP 및 RVS IC에는 단락 방지, 소프트 스타트와 같은 통합 보호 기능이 탑재되어 있으며, −40°C~+125°C의 폭넓은 작동 온도, 최대 30V의 입력 전압이 지원됩니다. 이러한 특징을 덕분에 견고성, 전기 절연, 장기적 안정성에 대한 요구 사항이 높은 산업, 에너지, 의료 분야에 적합합니다.
  Series
1 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
2 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
3 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
4 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
5 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
6 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
7 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
8 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
9 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 4500VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
10 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
11 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
12 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
13 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
14 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 3000VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
15 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
16 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
17 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
18 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
  • Full Bridge Topology
  • Highly Integrated, Simple Solution
  • Built-in 0.13Ω NMOS
  • Built-in 0.25Ω PMOS
19 RECOM | RVP003 Series | IC
Focus 신규
  • Full Bridge Topology
  • Highly Integrated, Minimal External Components Required
  • Integrated 30V / 0.25Ω N-channel MOSFETs
  • Integrated 30V / 0.60Ω P-channel MOSFETs
20 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Full Bridge Topology
  • Open Loop LLC Drive Mode Available
  • Highly Integrated, Simple Solution
  • Built-in 30V/0.25Ω NMOS
21 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration with Simple Peripheral Circuitry
  • Built-in 24V/0.1Ω LDMOS
  • 1.7A Current limit
22 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Push-pull Topology
  • Highly Integration Compatible with Simple Peripheries
  • Built-in 24V/0.3Ω LDMOS
  • 0.8A Current-limit
23 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
  • 5V~50V Ultra-wide Range of Input Voltage
  • Suitable for Primary Side Feedback Flyback Converter
  • Minimum Sampling Time as Low as 0.4uS
  • Boundary Conduction Mode at the Heavy Load
24 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
  • 4V~80V Ultra-wide Range of Input Voltage
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as low as 0.4μS
  • Turn on in Boundary Conduction Mode (BCM) at the Heavy Load
  • Integrated 132V/0.2Ω LDMOS
25 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Suitable for PSR and SSR flyback/Boost/Buck
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as Low as 0.4us
  • CCM and DCM Modes are Compatible
  • Integrated 90V/0.1Ω LDMOS
26 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Suitable for PSR and SSR flyback/Boost/Buck
  • PSR Feedback Minimum Sampling Time as Low as 0.4us
  • CCM and DCM Modes are Compatible
  • Integrated 132V/0.6Ω LDMOS
27 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • 4V to 100V Wide Input Range
  • Suitable for Flyback/Buck/Boost and other Topologies
  • Current Limit Threshold Voltage is 156mV
  • Single Resistor Programmable Oscillator
28 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
  • Bridge Rectifier Structure
  • Highly Integrated, Simple Periphery
  • Built-in Two Schottky Diodes
  • Built-in Two nLDMOS Transistors
29 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
  • Can be Used for PWM Control and Synchronous Rectification
  • Synchronous Rectification Supports Both CCM and DCM Modes
  • Constant Current Compensation Function under Voltage Limiting Protection Achieves Constant Current Discharge
  • SSR Feedback can Enter CCM Mode Under Heavy Load
30 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
Focus 신규
  • Relative Maximum Voltage Detection Ensures Effective Turn-on Performance
  • Programmable Intelligent Voltage-limited Conduction to Adapt to SR MOSFET
  • Supports DCM and CCM Operations
  • Ultra-fast Turn-off Delay: 10ns/Turn-on Delay: 30ns