车规DC/DC 转换器

汽车应用的 DC/DC 必须符合AEC-Q 规范的压力测试、性能和生产过程控制,以确保在恶劣环境下部件实际应用的可靠性。集成了磁性组件等所有组件的模制 DC/DC 所适用的标准是针对「集成电路」的 AEC-Q100。为了进入汽车市场,RECOM 等制造商还需要拥有符合 ISO/TS 16949 的质量体系,包括生产件批准程序 (PPAP) 以确保零件的持续质量。

AEC-Q 是一个基础标准,汽车客户也可以要求符合他们自己的内部规范,而常见的标准是DC/DC 等模块的焊点应可以透过自动光学设备进行检测。使用「3D 电源封装」技术的最新 RECOM 产品包括栅格阵列通常需要 X 射线才能检查。然而现在 RECOM可以为符合汽车标准的 QFN 封装 DC/DC 添加「可润湿」侧翼,因此焊锡能在封装边缘的金属镀层上爬锡,从而验证焊点是否良好。

符合 AEC-Q100 标准的汽车应用电源转换器

RECOM 开始推出符合 AEC-Q100 标准的产品,部件编号尾码为「Q」。

RPX-0.5Q 和 RPX-1.5Q 率先上市,是额定电流分别为 0.5A 和 1.5A 的非隔离点负载转换器。「Q」型号以 RECOM 工业级 RPX 系列为基础,通过 AEC-Q100 标准并符合车规 1 级环境 -40 至 +125°C 工作温度范围的要求,适用于大多数引擎盖下的应用。RPX-0.5Q 和 RPX-1.5Q 输入范围为 4 – 36VDC,可编程输出为 0.8 – 30VDC(RPX-0.5Q 则是 34VDC)。

每种 DC/DC 都非常高效,占地面积仅 3mm x 5mm,高 1.6mm。监测和控制功能包括开/关控制、同步输入以及电源良好输出信号。提供软启动以及完整的短路、过流、过热和输入欠压保护。这些部件采用「引线框倒装芯片」(FCoL) 结构和具有金属化「可润湿」侧翼的包覆成型无引线 QFN 封装,因此可进行自动光学检测 (AOI)。这是通过在封胶和引线框架上形成「阶梯」形状,之后在生产过程中进行机械切割后仍保持电镀状态而促成的。

RECOM 有一个针对汽车市场的部件开发计划,旨在符合 AEC-Q 标准、具有可润湿侧翼的LGA 封装以实现自动光学检测。我们将在不久的未来推出更多的产品,敬请期待!
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
重点
(2 产品)
2.5 4 - 36 0.8 ‐ 34 SMD (无引脚)
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
重点
(1 产品)
2.5 4 - 36 0.8 ‐ 34
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
重点
(2 产品)
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
重点
(1 产品)
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 30
5 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
重点
(2 产品)
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 34.8 SMD (无引脚)
6 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
重点
(1 产品)
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 34.8
系列 类型 描述
SA3300-CB
SA3300-CB
3kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。