홈 및 빌딩 자동화용 전원 공급 장치

전력, 입력 전압 및 기구 형식 옵션으로 모든 스마트 홈 및 빌딩 애플리케이션 요구 사항을 충족

스마트 홈과 빌딩에는 센서, 액추에이터, 통신 노드 및 컨트롤러를 위한 전원 공급 장치가 필요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 RECOM은 캡슐형(밀봉형), 오픈 프레임형, DIN 레일형으로 제공되는 다양한 AC/DC 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

이 제품들은 경제성과 신뢰성이 우수하며, 피크 정격 전력은 2W ~ 300W입니다. 전 세계 홈 및 빌딩 자동화 애플리케이션에 필요한 다양한 입력 전압 범위와 모든 필수 인증을 갖추고 있습니다.

스마트 홈 및 스마트 오피스용 소형 전원 공급 장치

현대 스마트 홈은 연결형 멀티미디어, 조명 제어, 보안 시스템, HVAC 관리, 재실(occupancy) 시뮬레이션 등 다양한 기능을 구현합니다. 일반적으로 모든 장비는 무선으로 연결되어 스마트폰 앱을 통해 안전하게 원격 제어할 수 있으며, 편의성과 에너지 절감 효과를 동시에 제공합니다.

이러한 장비에는 전원 공급 장치가 필요한데, 벽걸이형 온도 조절기의 경우 수 와트(W)에서 원격 제어식 차고 문의 경우 수백 와트(W)까지 전력 요구가 다양합니다. 일부 단순 노드는 배터리로 구동되기도 하지만, 대부분의 장치는 AC 상용 전원으로 작동합니다. RECOM은 이러한 전원 공급 장치 분야에서 전 세계적으로 선호되는 파트너입니다.
  • AC/DC 밀봉형 및 오픈 프레임형 옵션
  • 피크 정격 전력: 2W ~ 300W
  • 입력 전압 범위: 정격 100VAC ~ 240VAC
  • 277VAC/480VAC 입력 옵션
  • 주변 온도: 일반적으로 -40°C ~ +80°C
  • 홈 자동화 요구 사항을 충족하는 안전 및 EMC 기준
  • PCB 마운트 / 리드선(플라잉 와이어) / 스크류 단자 옵션션
  • 업계 최고 수준의 초소형 폼팩터
  • 우수한 경제성과 높은 신뢰성
  • LPS(제한 전력 공급 장치) 및 NEC Class 2 제한 출력 요구 사항 충족
스마트 홈 및 스마트 오피스용 소형 전원 공급 장치 Image

스마트 홈 및 스마트 오피스용 소형 전원 공급 장치

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Focus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Focus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
10 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Focus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
11 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Focus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Focus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Focus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
18 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
19 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
20 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus 신규
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector
21 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Focus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
22 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
Coming Soon
30, 40 85 - 264 12, 15, 24, 28, 48, 5 4.2 THT
23 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
Coming Soon
150 80 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8 4.2 Connector
24 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 4.2 Connector

상업 및 산업용 빌딩 자동화용 전원 공급 장치

상업 및 산업용 빌딩은 에너지 절약, 보안 강화, 편의성 향상, 운영 효율성 개선과 같은 이점을 위해 자동화 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 홈 자동화와 마찬가지로 이러한 시스템에는 관련 전자 장비를 구동하기 위한 AC/DC 전원 공급 장치가 필요하지만, 보다 가혹하고 제어하기 어려운 환경에서도 안정적으로 동작해야 합니다.

일반적으로 이러한 시스템은 최대 277VAC까지 운용될 수 있어야 하며, 사용되는 부품들은 경제성과 신뢰성이 높고 수명이 길어야 합니다. RECOM의 AC/DC 전원 공급 장치는 이러한 애플리케이션에 적합한 솔루션으로, 캡슐형(밀봉형), 오픈 프레임형, DIN 레일형으로 제공됩니다. 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 제공하며, 많은 모델이 상용 전원 서지 및 과도 현상에 대한 내성이 강화된 과전압 카테고리 III(OVC III) 정격을 보유하고 있습니다.

  • AC/DC 캡슐형(밀봉형), DIN 레일형 및 오픈 프레임형 옵션
  • 정격 전력: 2W ~ 1kW, 피크 1.5kW
  • 입력 전압 범위: 정격 100VAC ~ 240VAC
  • 277VAC/480VAC 입력 옵션
  • 주변 온도 범위: 일반적으로 -40°C ~ +80°C
  • 빌딩 자동화 요구 사항을 충족하는 안전 및 EMC 기준
  • PCB 마운트 / 리드선(플라잉 와이어) / 스크류 단자 옵션
  • 업계 최고 수준의 초소형 폼팩터
  • 다수의 제품에서 OVC III 정격 제공
  • 우수한 경제성과 높은 신뢰성
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Focus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
4 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
Focus
20 85 - 305 12, 24 4 Wired
5 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Focus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
7 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Focus 신규
3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal
8 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
9 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
10 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
11 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
12 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
13 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
16 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 4.2 Connector
17 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
Coming Soon
420 80 - 264 11.4 to 12.6, 14.25 to 15.75, 22.8 to 25.2, 26.6 to 29.4, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 53.2 to 58.8 4 Connector
18 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired

자주 묻는 질문

OVC III power supplies are engineered to withstand higher voltage surges and electrical transients directly at the building's main AC distribution panel. Choosing an OVC III rated module eliminates the need for external surge protection devices, reducing overall component costs and saving space inside industrial BMS panels.
Smart home and residential automation components often need compliance with IEC/EN 60335-1 (household and similar electrical appliances) in addition to standard IT/industrial safety regulations (IEC/EN 62368-1). Compliance with NEC Class 2 or LPS (Limited Power Source) standards is also critical to prevent fire and shock hazards in constrained wall enclosures.
Yes. RECOM offers low-profile, wired encapsulated modules (such as the RAC series with flying leads) specifically designed with miniature circular or rectangular footprints to fit directly behind light switches and inside standard European or North American flush-mount junction boxes.
Many sensors and actuators remain on but dormant most of the time, constantly drawing power. For example, a garage door opener must be on 24/7 but may only be used twice a day. The EU Ecodesign Lot 6 regulation specifies mandatory minimum energy performance standards to reduce the environmental impact and power consumption of power supplies in standby or off modes. RECOM power supplies for home and building automation meet or exceed the Ecodesign lot 6 requirements - for example, the RAC03E-K/277 series draws less than 75mW in standby (output on but zero load).

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.