RMR-012 Series

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 4500VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 12.6mm × 9.0mm × 5.3mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RMR-012-F55S-CT | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
6.36 SMD Full-Bridge 108 1:1:1.11:1.11
2 RECOM | RMR-012-F55S-R | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
6.36 SMD Full-Bridge 108 1:1:1.11:1.11

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Power (W) Isolation (kV) Primary IC Transformer Secondary IC
1
신규
5 5 1 6.36
Attributes RMR-012
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 5
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 200
Isolation (kV) 6.36
Mounting Type SMD
Package Style 12.6x9x5.3
Length (mm) 12.6
Width (mm) 9
Height (mm) 5.3
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Dual
Secondary Winding Dual
Primary Inductance (µH) 108
Volt µs Rating (V/µs) 22
MAX Primary DCR (Ω) 0.45
MAX Secondary DCR (Ω) 0.65
WindingTurnsRatio 1:1:1.11:1.11
Center Tap No
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RMR-012-F55S-CT | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
5 5 SMD
2 RECOM | RMR-012-F55S-R | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
5 5 SMD

서류

표제 Type 날짜
RMR-012.pdf Datasheet
일반적인 부품으로는 스위치 내장형/비내장형 컨트롤러 IC, 인덕터 또는 트랜스포머, 정류기, 커패시터가 포함됩니다. 출력 전압 안정화가 필요한 경우 안정적인 전압을 유지하기 위한 피드백 회로도 추가로 요구됩니다.
디스크리트 전원은 컨트롤러, 스위칭 트랜지스터, 트랜스포머, 인덕터, 커패시터 등 개별 부품들을 조합하여 컨버터를 구성하는 방식입니다. 해당 설계 방식은 높은 설계 유연성를 제공하며, 엔지니어가 열 관리, 높은 전력 밀도, 저비용 등 특정 성능 목표에 맞춰 각 부품을 선정하여 최적화할 수 있습니다.
손실이 적은 부품 선정, 스위칭 주파수 최적화, 동기 정류 기법 적용을 통해 효율을 개선할 수 있습니다.
높은 설계 자유도, 맞춤형 레이아웃 구현, 성능 최적화 또는 대량 생산 시 비용 절감 효과가 필요할 때 디스크리트 설계를 선호합니다.
일반적인 보호 기능으로는 과전류 보호, 과전압/저전압 보호, 열 차단, 단락 보호가 있습니다.
대표적인 토폴로지로는 벅, 부스트, 벅-부스트, 플라이백, 포워드, 하프브릿지, 풀브릿지 컨버터가 있습니다.