RBE-024 Series

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 13.0mm × 11.5mm × 5.9mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RBE-024-WBBS-CT | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 SMD Flyback 11 1:0.71:0.5:1
2 RECOM | RBE-024-WBBS-R | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 SMD Flyback 11 1:0.71:0.5:1

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Power (W) Isolation (kV) Primary IC Transformer Secondary IC
1
신규
9 - 36 12 6 1.5
Attributes RBE-024
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 24
Main Vout (V) 24
MAX Iout (mA) 420
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 13x11.5x5.9
Length (mm) 13
Width (mm) 11.5
Height (mm) 5.9
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
Primary Inductance (µH) 11
MAX Primary DCR (Ω) 0.12
MAX Secondary DCR (Ω) 0.39
WindingTurnsRatio 1:0.71:0.5:1
Center Tap No
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RBE-024-WBBS-CT | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
24 24 SMD
2 RECOM | RBE-024-WBBS-R | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
24 24 SMD

서류

표제 Type 날짜
RBE-024.pdf Datasheet
일반적인 부품으로는 스위치 내장형/비내장형 컨트롤러 IC, 인덕터 또는 트랜스포머, 정류기, 커패시터가 포함됩니다. 출력 전압 안정화가 필요한 경우 안정적인 전압을 유지하기 위한 피드백 회로도 추가로 요구됩니다.
디스크리트 전원은 컨트롤러, 스위칭 트랜지스터, 트랜스포머, 인덕터, 커패시터 등 개별 부품들을 조합하여 컨버터를 구성하는 방식입니다. 해당 설계 방식은 높은 설계 유연성를 제공하며, 엔지니어가 열 관리, 높은 전력 밀도, 저비용 등 특정 성능 목표에 맞춰 각 부품을 선정하여 최적화할 수 있습니다.
손실이 적은 부품 선정, 스위칭 주파수 최적화, 동기 정류 기법 적용을 통해 효율을 개선할 수 있습니다.
높은 설계 자유도, 맞춤형 레이아웃 구현, 성능 최적화 또는 대량 생산 시 비용 절감 효과가 필요할 때 디스크리트 설계를 선호합니다.
일반적인 보호 기능으로는 과전류 보호, 과전압/저전압 보호, 열 차단, 단락 보호가 있습니다.
대표적인 토폴로지로는 벅, 부스트, 벅-부스트, 플라이백, 포워드, 하프브릿지, 풀브릿지 컨버터가 있습니다.