슬림한 RACPRO1-S240E는 고신뢰성 단상 AC 입력 240W DIN 레일형 전원 공급기로, 크기는 125×139mm(폭 단 39mm)로 극도로 컴팩트하며 출력 전압은 12V, 24V 또는 48V에서 선택할 수 있습니다.가혹한 산업 자동화 현장의 까다로운 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션으로 설계되었으며, 역전압 내성이 강화되어 감속 중인 모터나 인덕터와 같은 역공급 부하에 대해서도 안전하게 운전할 수 있습니다.85V~132VAC 및 170V~277VAC의 분할 입력 범위로 인해, 전 세계 100V/120VAC부터 200V/240VAC까지의 전원망에 호환 가능합니다.자연 냉각만으로도 주변 온도 -40°C~+60°C 전 범위에서 최대 240W의 전력을 안정적으로 공급합니다.45°C 환경에서는 최대 288W의 확장 보상 전력을, 5초 동안은 최대 150%의 부스트 전력을 제공하므로 고인덕성 또는 고용량성 부하 구동에 최적화되었습니다.25° 푸시인 커넥터를 채용한 독창적이고 혁신적인 현대적 디자인으로, 도구 없이 간편하게 설치하거나 교체할 수 있습니다.본 제품은 국제 안전 표준 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 인증을 획득했습니다.전자파 방사 및 전도 노이즈는 중공업용 엄격 표준 EN 61000-6-4 B급(방사 노이즈) 및 EN 61000-6-2(내성) 규격을 준수합니다.
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Iout 1 (mA) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S240E/12
Focus
신규
| 240 | Isolated | 85 - 277 | 12 to 15 | 15000 | DIN-Rail (IP20) |
|
| |||||
| 2 |
|
RACPRO1-S240E/24
Focus
신규
| 240 | Isolated | 85 - 277 | 24 to 29 | 10000 | DIN-Rail (IP20) |
|
| |||||
| 3 |
|
RACPRO1-S240E/48
Focus
신규
| 240 | Isolated | 85 - 277 | 48 to 56 | 5000 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| Attributes | RACPRO1-S240E |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Power (W) | 240 |
| Isolation | Isolated |
| Vin (V) | 85 - 277 |
| Nr. of Outputs | Single |
| Isolation (kV) | 4 |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Package Style | DIN-Rail (IP20) |
| Length (mm) | 125 |
| Width (mm) | 39 |
| Height (mm) | 139 |
| Certifications | CB, CE, EN 61010-1 |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| MAX Operating Temp (°C) | 60 |
| Protections | OCP, OVP, SCP |
| Trim Pin Output Voltage Adjustment | POTENTIOMETER |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Single Box |
| Warranty | 3 Years |
| Regulation | Regulated |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S240E/12
Focus
신규
| 240 | 12 | 85 - 277 | DIN-Rail |
| ||
| 2 |
|
RACPRO1-S240E/24
Focus
신규
| 240 | 24 | 85 - 277 | DIN-Rail |
| ||
| 3 |
|
RACPRO1-S240E/48
Focus
신규
| 240 | 48 | 85 - 277 | DIN-Rail |
|
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S240E.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026. 1. 27 |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| 더 강력한 출력, 더 넉넉한 용량, 더 높은 시스템 가치 | Blog Article | 2026. 6. 19 |
| 스마트 팩토리 자동화용 단상 AC/DC 전원 공급장치 | Blog Article | 2026. 4. 3 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026. 2. 26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026. 2. 26 |
| 컴팩트한 폼팩터로 240W 정격을 제공하는 DIN 레일형 AC/DC | Official Press Release | 2026. 1. 29 |
| 산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM | Blog Article | 2025. 11. 14 |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| RACPRO1 단상 AC/DC DIN 레일 전원공급기 | Youtube Video | 2026. 4. 22 |
| Series | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
Focus
| 4-Channel 10A e-Fuse Load switch, 4-Channel 5A e-Fuse Load switch | |
| 2 |
|
RACPRO1-4SP/BS
Coming Soon
| 4-Channel 5A e-Fuse Load switch Book Shape | |
| 3 |
|
RACPRO1-RD
Focus
신규
| 40A Redundancy Module |