슬림한 RACPRO1-S480은 고신뢰성 단상 AC 입력 480W DIN 레일형 전원 공급기로, 크기는 135×155.0mm(폭 단 52mm)로 극도로 컴팩트하며 출력 전압은 24V 또는 48V에서 선택할 수 있습니다.가혹한 산업 자동화 현장의 까다로운 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며, 역전압 내성이 강화되어 감속 중인 모터나 인덕터와 같은 역공급 부하에 대해서도 안전하게 운전할 수 있습니다.자연 냉각만으로도 주변 온도 -40°C~+60°C 전 범위에서 최대 480W의 전력을 안정적으로 공급합니다.45°C 환경에서는 최대 576W의 확장 보상 전력을, 5초 동안은 최대 150%의 부스트 전력을 제공하므로 고인덕성 또는 고용량성 부하 구동에 최적화되었습니다.25° 푸시인 커넥터를 채용한 독창적이고 혁신적인 현대적 디자인으로, 도구 없이 간편하게 설치하거나 교체할 수 있습니다.본 제품은 국제 안전 표준 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 인증을 획득했습니다.전자파 방사 및 전도 노이즈는 중공업용 엄격 표준 EN 61000-6-4 B급(방사 노이즈) 및 EN 61000-6-2(내성) 규격을 준수합니다.
| Attributes | RACPRO1-S480/24 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Power (W) | 480 |
| Isolation | Isolated |
| Vin (V) | 85 - 277 |
| Main Vout (V) | 24 to 28 |
| Nr. of Outputs | Single |
| Iout 1 (mA) | 20000 |
| Isolation (kV) | 4 |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Package Style | DIN-Rail (IP20) |
| Length (mm) | 135 |
| Width (mm) | 52 |
| Height (mm) | 155 |
| Certifications | CB, CE, EN 61010-1 |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| MAX Operating Temp (°C) | 60 |
| Protections | OCP, OVP, SCP |
| Trim Pin Output Voltage Adjustment | POTENTIOMETER |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Single Box |
| Operating Modes | CC, CV |
| Warranty | 3 Years |
| Regulation | Regulated |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S480.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026. 1. 27 |
| RACPRO1-S480.STEP | 2D/3D | 2025. 4. 23 |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| 중복 다이오드 모듈: 디커플링을 통한 안정적인 전력 | Blog Article | 2026. 10. 29 |
| 더 강력한 출력, 더 넉넉한 용량, 더 높은 시스템 가치 | Blog Article | 2026. 6. 19 |
| 스마트 팩토리 자동화용 단상 AC/DC 전원 공급장치 | Blog Article | 2026. 4. 3 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026. 2. 26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026. 2. 26 |
| 슈퍼슬림 DIN Rail AC/DC, 480W 출력 | Official Press Release | 2026. 2. 2 |
| 산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM | Blog Article | 2025. 11. 14 |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| RACPRO1 단상 AC/DC DIN 레일 전원공급기 | Youtube Video | 2026. 4. 22 |