확장된 라인업 추가 – RACM30-K 시리즈

RACM30-K/277 시리즈에 관한 팟캐스트
RACM30-K 시리즈는 경부하부터 30W까지 높은 효율을 발휘하며, 우수한 주변 온도 범위에도 대응합니다. 이 전원 장치에 대해 더 자세히 알아보고, 어떻게 여러분의 제품에 동력을 공급할 수 있는지 확인해 보세요!



팟캐스트 대본

제프: RECOM의 파워풀 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 새로운 주제와 제품에 대해 이야기하는 방송입니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이치먼입니다. 0.25W부터 2kW까지, 산업용 장비, 새로운 IoT 기기, 고급 의료급 장치 등 다양한 용도에 필요한 전원을 RECOM이 포괄적으로 지원합니다.
이번 에피소드에서는 완전히 새로운 전원 장치인 RACM30-K/277을 소개하겠습니다. 피터님, 이 제품에 대해 자세히 설명해 주시겠어요?


피터: 네, 기꺼이 설명해 드리겠습니다. 이는 30W AC/DC 전원 장치로, 최대 277VAC의 확장 입력 전압을 지원합니다. 당사 20W 제품과 40W 제품 사이의 격차를 메우는 훌륭한 제품입니다.

제프: 정말 훌륭한 소식이네요. 이 제품은 기판 탑재형인가요?

피터: 네, PCB 통합을 용이하게 하기 위해 스루홀 부품으로 제공됩니다. 하지만 기판 외 탑재 옵션도 다양하게 제공합니다. 배선 리드형, 패널 마운트 푸시인 터미널형이 있으며, DIN 레일 탑재도 가능합니다.

제프: 다양한 좋은 옵션이 있네요. 정말 마음에 들어요. 이 전원 장치에서 제공되는 출력 전압은 어떤 종류인가요?

피터: 표준 단일 전압으로 5VDC, 12VDC, 15VDC, 24VDC를 제공합니다. 또한 ±12V, ±15V와 같은 이중 출력 옵션도 있습니다.

제프: 모든 탑재 옵션이 모든 전압 옵션에 제공되나요?

피터: 완전히 그렇지는 않습니다. 현재 이중 출력 모델은 스루홀 부품으로만 제공됩니다. 데이터시트에 다른 몇 가지 예외 사항이 기재되어 있지만, 모든 단일 출력 옵션에서는 모든 탑재 방식을 선택하실 수 있습니다.

제프: 알겠습니다. 그럼 이 제품의 열적 성능과 효율에 대해 이야기해 봅시다.

피터: 네, 좋습니다. RACM30-K 시리즈는 뛰어난 효율을 자랑하며, 경부하부터 30W까지 일반적으로 90%의 효율을 유지합니다. 높은 효율로 인해 주변 온도 범위도 우수하며, 전부하 조건에서 -40℃부터 60℃까지 동작하고, 출력 감률(derating)을 적용하면 90℃까지 사용할 수도 있습니다.

제프: 정말 환상적이네요, 피터님. 이 제품이 부스트 파워 모드로도 동작할 수 있다는 걸 봤는데, 사실인가요?

피터: 네, 물론입니다. 당사의 다른 많은 AC/DC 컨버터와 마찬가지로, 이 제품은 단기간 30W를 초과하는 출력이 가능합니다. 5V와 12V 옵션은 일시적으로 최대 33W까지 출력할 수 있고, 15V와 24V 옵션은 36W를 지원합니다. 고객님들은 내부 부품이 식을 수 있도록 충분한 회복 전력과 시간을 확보해야 합니다.

제프: 매우 좋네요. 제품 번호에 'M'이 포함되어 있는데, 다른 제품들처럼 의료급 제품이라고 추정해도 안전한가요?

피터: 네, 그렇습니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. 의료용 60601 인증 외에도 가정용, 산업용, 그리고 시험 측정 장비용 인증도 취득했습니다. 이러한 각 인증은 CB 리포트로 제공되어 고객님의 번거로운 인증 과정을 단순화해 드립니다.

제프: 정말 좋은 소식이네요. 의료급 제품이지만 산업용 고객들에게도 적합할까요?

피터: 绝对적으로 그렇습니다. 의료급 제품임에도 불구하고 프리미엄 가격이 적용되지 않습니다. 고객님들은 이 제품이 뛰어난 가치와 매우 경쟁력 있는 가격으로 제공된다는 것을 알게 될 것입니다. 애플리케이션이 환자 모니터링이든 가정 에너지 사용량 모니터링이든, 모든 분들에게 적합한 제품입니다.

제프: 정말 기쁜 소식이네요. 마지막으로 패키지 크기에 대해 이야기해 봅시다. 이 전원 장치는 얼마나 큰가요?

피터: 네, RACM30-K 시리즈의 형태는 모서리가 모따기된 직사각형입니다. 전력 밀도가 매우 높아 기판 공간을 단지 53.1×41mm만 차지하며, 높이는 25.5mm로 약 1인치가 조금 넘는 크기입니다.

제프: 좋아요, 이는 기판 탑재형 크기네요. 기판 외 탑재인 패널 마운트 옵션은 어떻게 되나요? 이것은 얼마나 큰가요?

피터: 기판 외 탑재 솔루션은 85×40mm 크기이고 높이는 33mm입니다. 패널 마운트 커넥터를 포함해야 하므로 더 크게 설계되었습니다. 직경 3.3mm의 기판 상 4개의 스루홀을 사용하면 쉽게 탑재할 수 있습니다.

사용하면 쉽게 탑재할 수 있습니다. 제프: 와, 정말 훌륭하네요. 피터님, 이 제품은 명백히 히트 제품이 될 것 같아요. 매우 감사합니다. 以上이 RECOM 파워풀 팟캐스트 이번 에피소드의 내용입니다. 다음에는 RECOM의 또 다른 주제에 대한 장점을 깊이 있게 다룰 것이니 꼭 들어주세요.샘플 요청이나 가격 정보는 해당 지역 영업 관리자에게 문의해 주세요. 응용 엔지니어들은 기술적 질문이나 요청에 대해 언제든지 기꺼이 지원해 드릴 준비가 되어 있습니다. 이메일은 techsupportamericas@recom-power.com 으로 보내주시면 됩니다.그럼 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 항상 기억해 주세요. RECOM이 여러분의 제품에 동력을 불어넣어 줍니다!
용도
  Series
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus 신규
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C