Die erweiterte Ergänzung – RACM30-K

Podcast zur RACM30-K/277-Serie
Das RACM30-K ist von geringen Lasten bis zu 30W äußerst effizient. Es verfügt außerdem über einen ausgezeichneten Umgebungstemperaturbereich. Erfahren Sie mehr über dieses Netzteil und wie es Ihre Produkte mit Strom versorgen kann.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu 2kW, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge stellen wir Ihnen ein brandneues Netzteil vor, das RACM30-K/277. Peter, bitte erzähle uns mehr über dieses Bauteil.


Peter: Ja, gerne. Es handelt sich um ein AC/DC-Netzteil mit 30W Leistung, das einen erweiterten Eingang von bis zu 277VAC unterstützt. Es ist ein großartiges Produkt, das die Lücke zwischen unseren 20W und 40W Geräten schließt.

Jeff: Das sind hervorragende Neuigkeiten. Wird es sich also um ein für die Leiterplattenmontage ausgelegtes Netzteil handeln?

Peter: Ja, es wird als Durchsteckkomponente für eine einfache PCB-Integration geliefert. Es gibt jedoch auch mehrere Optionen für die Off-Board-Montage. Es gibt Optionen für Kabelanschlüsse, Push-in-Klemmen für die Panel-Montage und es kann sogar auf einer DIN-Schiene montiert werden.

Jeff: Das sind viele gute Optionen. Das gefällt uns. Welche Ausgangsspannungen werden für dieses Netzteil angeboten?

Peter: Wir haben Standard-Einzelspannungen von 5, 12, 15 und 24VDC. Es gibt auch Dual-Optionen wie ±12V und ±15V.

Jeff: Sind alle Montageoptionen für alle Spannungsoptionen verfügbar?

Peter: Nicht ganz. Die Teile mit zwei Ausgängen sind derzeit nur als Durchsteckkomponenten erhältlich. Es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, die Sie im Datenblatt finden, aber alle Optionen mit einem Ausgang sind verfügbar.

Jeff: Verstanden. Lass uns auf die thermische Leistung und Effizienz dieses Moduls eingehen.

Peter: Ja, lass uns das machen. Das RACM30-K hat einen hohen Wirkungsgrad, der typischerweise bei 90% liegt, von leichter Last bis zu 30W. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades hat es auch einen ausgezeichneten Umgebungstemperaturbereich, arbeitet unter Volllast von -40°C bis 60°C und kann mit Leistungsreduzierung sogar bis zu 90°C erreichen.

Jeff: Das ist fantastisch, Peter. Habe ich richtig gesehen, dass dieses Bauteil auch im Boost-Power-Modus betrieben werden kann?

Peter: Ja, das kann es. Wie viele unserer anderen AC/DC-Wandler kann dieses Bauteil für kurze Zeit mehr als 30W ausgeben. Die 5V und 12V Optionen können vorübergehend bis zu 33W liefern, und die 15V und 24V Optionen unterstützen 36W. Kunden müssen lediglich sicherstellen, dass die Wiederherstellungsleistung und -zeit ausreichen, um die internen Komponenten abkühlen zu lassen.

Jeff: Sehr schön. Ich sehe, dass diese Stromversorgung ein M in der Teilenummer hat. Kann man davon ausgehen, dass es sich wie unsere anderen Teile um ein medizinisches Produkt handelt?

Peter: Ja, das ist richtig. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zur medizinischen 60601-Zertifizierung ist dieses Bauteil auch für Haushalts-, Industrie- sowie Test- und Messgeräte zertifiziert. Jede dieser Zertifizierungen wird als CB-Bericht angeboten, um unseren Kunden diesen mühsamen Prozess zu vereinfachen.

Jeff: Jetzt kommen wir zur Sache. Ist es für Industriekunden sinnvoll, sich dieses Modul anzusehen, obwohl es sich um ein Bauteil in medizinischer Qualität handelt?


Peter: Auf jeden Fall. Auch wenn es sich um ein medizinisches Produkt handelt, ist es nicht mit einem hohen Preis verbunden. Kunden werden feststellen, dass es ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und sehr wettbewerbsfähig ist. Es spielt keine Rolle, ob es um die Überwachung von Patienten oder den Energieverbrauch zu Hause geht. Es ist für jeden sinnvoll.

Jeff: Das hören wir gerne. Lass uns zum Abschluss noch über die Verpackungsgröße sprechen. Wie groß ist diese Lieferung?

Peter: Das RACM30-K hat die Form eines Rechtecks mit abgeschrägten Ecken. Es hat eine sehr hohe Leistungsdichte und benötigt nur 53,1 x 41mm Platz auf der Platine. Und es ist 25,5mm hoch, also etwas mehr als ein Zoll.

Jeff: Okay, das ist die Platinenmontage. Was ist mit der Off-Board-Option, der Panel-Montage? Wie groß ist diese?

Peter: Die Off-Board-Lösung ist 85 x 40mm groß und 33mm hoch. Sie muss größer sein, um die Panel-Mount-Anschlüsse aufzunehmen. Und sie lässt sich ganz einfach mit den vier Durchgangslöchern auf der Platine mit einem Durchmesser von 3,3mm montieren.

Jeff: Wow, das ist großartig. Peter, das klingt, als hätten wir einen Volltreffer gelandet. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C